Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানইঞ্জিন মাউন্ট ও সাপোর্টআইসোলেশন মাউন্ট ও উপাদান7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানইঞ্জিন মাউন্ট ও সাপোর্টআইসোলেশন মাউন্ট ও উপাদান
7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট
7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট

Cat® অয়েল লাইন ও পাইপ ধরে রাখতে স্ট্রেট কাট সহ ডাবল ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত ওভাল রাবার গ্রোমেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট
7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট
7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট
7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট
7G-5986: 37mm ব্যাস দুই হোল ওভাল রাবার গ্রোমেট

Cat® অয়েল লাইন ও পাইপ ধরে রাখতে স্ট্রেট কাট সহ ডাবল ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত ওভাল রাবার গ্রোমেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® grommets are made from high quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect wires, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise.)
Grommets feature a flange of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.

Attributes:Grommets feature a flap of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ইথিলিন থিওরিয়া সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® grommets are made from high quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect wires, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise.)
Grommets feature a flange of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.

Attributes:Grommets feature a flap of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ইথিলিন থিওরিয়া সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: রাবার
বাইরের ব্যাস (mm): ওভাল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 71.5
ভিতরে ব্যাস (mm): 2@ 37
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber,Chloroprene (CR) Rubber
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: রাবার
বাইরের ব্যাস (mm): ওভাল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 71.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AE40AD55AD55BAD30AE40 IIAD45
Integrated Toolcarrier
IT38G
Wheel Tractor-Scraper
631K637K
Load Haul Dump
R1300GR1700 IIR1600GR2900GR1600R1700GR1300R2900
Material Handler
MH3260
Off Highway Truck
789G777G777798 AC789
Motor Grader
120
Hydraulic Shovel
6015
Track-Type Tractor
D7RD7HD6D8RD6GCD6XED9RD6R IID11RD11TD7R IID6HD7E
Knuckleboom Loader
2484C559C2384C579C
Rotary Drill
MD6310
Asphalt Paver
AP-1055EAP-1000EBG1000E
Hammer
70S70H70SH70
Track Feller Buncher
TK1051TK7511390
Pipelayer
PL83PL72
Mining Excavator
5230
Excavator
340330D MH323F SA320D2M325D MH318B N320D L318C318B323D L336321B320E L320D320E235D395315C245320D FM245B374538M325D L MH
Multi Terrain Loader
257B247B
Compact Track Loader
259D299D3 XE
Wheel Tractor
615621E621G627G627E631K615C II637K
Ejector Truck
740
Wheel Dozer
844834K
Mulching Head
HM315
Landfill Compactor
836K
Wheel Loader
980 XE982XE960F972H950B/950E950GC980982950B950E950F994950 GC993K980XE924K938G938F990 II966H938M930G926M930H930M982 XE950F II
Articulated Truck
D25CD350CD35HPD30CD35CD400
Skid Steer Loader
226B252B216B216242B228226272D3 XE236232B246236B
Wheel Scraper
637K627G621E621G621F
Truck
793F OEM793D793B793C793F777C777B777G793F XQ797F785C785D
Tractor
776C776B
Bulldozer
7SU7S7S LGP
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AE40AD55AD55BAD30AE40 IIAD45
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
7G-5986 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7G-5986 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
7G-5986 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® grommets are made from high quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect wires, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise.)
Grommets feature a flange of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.

Attributes:Grommets feature a flap of rubber that flare out on both sides of the material to hold the rubber in place.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ইথিলিন থিওরিয়া সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 7G-5986 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: রাবার
বাইরের ব্যাস (mm): ওভাল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 71.5
ভিতরে ব্যাস (mm): 2@ 37
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber,Chloroprene (CR) Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7G-5986 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD55B AD30 AE40 II AD45

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K 637K

LOAD HAUL DUMP

R1300G R1700 II R1600G R2900G R1600 R1700G R1300 R2900

MATERIAL HANDLER

MH3260

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 777G 777 798 AC 789

MOTOR GRADER

120

HYDRAULIC SHOVEL

6015

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D7H D6 D8R D6GC D6XE D9R D6R II D11R D11T D7R II D6H D7E

KNUCKLEBOOM LOADER

2484C 559C 2384C 579C

ROTARY DRILL

MD6310

ASPHALT PAVER

AP-1055E AP-1000E BG1000E

HAMMER

70S 70 H70S H70

TRACK FELLER BUNCHER

TK1051 TK751 1390

PIPELAYER

PL83 PL72

MINING EXCAVATOR

5230

EXCAVATOR

340 330D MH 323F SA 320D2 M325D MH 318B N 320D L 318C 318B 323D L 336 321B 320E L 320D 320E 235D 395 315C 245 320D FM 245B 374 538 M325D L MH

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D 299D3 XE

WHEEL TRACTOR

615 621E 621G 627G 627E 631K 615C II 637K

EJECTOR TRUCK

740

WHEEL DOZER

844 834K

MULCHING HEAD

HM315

LANDFILL COMPACTOR

836K

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 960F 972H 950B/950E 950GC 980 982 950B 950E 950F 994 950 GC 993K 980XE 924K 938G 938F 990 II 966H 938M 930G 926M 930H 930M 982 XE 950F II

ARTICULATED TRUCK

D25C D350C D35HP D30C D35C D400

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 216 242B 228 226 272D3 XE 236 232B 246 236B

WHEEL SCRAPER

637K 627G 621E 621G 621F

TRUCK

793F OEM 793D 793B 793C 793F 777C 777B 777G 793F XQ 797F 785C 785D

TRACTOR

776C 776B

BULLDOZER

7SU 7S 7S LGP

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন