কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমইঞ্জিনফুয়েল সিস্টেমকার্বুরেটর ও গভর্নর7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম
ফিরুনহোম
ইঞ্জিনফুয়েল সিস্টেমকার্বুরেটর ও গভর্নর
7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম
7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম
Product Images
7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম
7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম
7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম
7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম
7W-4286: 22mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম

Cat® 22mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট গ্যাস কন্ট্রোল ভালভ ডায়াফ্রাম কার্বুরেটরে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
7W-4286 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
7W-4286 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Gas Control Valve Diaphragm plays a critical role in regulating the flow of gas by converting the force exerted by the control mechanism into mechanical motion. This Diaphragm is typically made of a flexible and durable material and is designed to be airtight and capable of withstanding the pressure of the gas being controlled. The Diaphragm is installed within the valve body and separates the gas flow path from the control mechanism.

Attributes:
• Offers low-pressure drop, ensuring efficient gas flow with minimal energy loss.
• Provides resistance to wear and can withstand exposure to harsh environments.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability.

Applications:
A Gas Control Valve Diaphragm used in a Carburetor is responsible for regulating the fuel flow and maintaining the appropriate air-fuel mixture in an internal combustion engine ensuring fuel supply integrity.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 7W-4286 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ভিতরে ব্যাস (in): 0.87

ভিতরে ব্যাস (mm): 22

উপাদানের বিবরণ: সিলিকোন

বাইরের ব্যাস (in): 5.13

বাইরের ব্যাস (mm): 130.2

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7W-4286 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4B SR4

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন