হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু8T-4779: M16X2 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু8T-4779: M16X2 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4779: M16X2 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
Cat® M16x2 থ্রেড 35mm লম্বা হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
8T-4779: M16X2 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
Cat® M16x2 থ্রেড 35mm লম্বা হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
8T-4779 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-4779 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8T-4779 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 8T-4779 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M16X2
Bolt Length (in): 1.378
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 35
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
কোটিং: দস্তা ফ্লেক
Grip Length (in): 0.236
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 6
উপদান: স্টিল
বোল্টের সাইজ (in): 0.6299
বোল্টের সাইজ (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-4779 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AD30
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT28F
OFF HIGHWAY TRUCK
798 AC 798 777G 796 AC
MOTOR GRADER
14M3
HYDRAULIC SHOVEL
6020B
WHEEL SKIDDER
545 555D 535D 535B 545D 525D
TRACK-TYPE TRACTOR
D6T LGP D11 D6T LGPPAT D6R II D6T XW D6T XL D4G D7G2 D6T D7G D6 D8T D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D7R II
MINI HYD EXCAVATOR
307 307-A 302.5C
ROTARY DRILL
MD6310
MARINE ENGINE
3126
HAMMER
H140CS H180S H120S 120 H120CS H160CS
TRACK FELLER BUNCHER
2390 2290
PIPELAYER
572R II PL83 PL87
STABILIZER MIXER
SM-350
MINING EXCAVATOR
5130 5230 5130B
SHEAR-DEMOLITION/SCRAP
S365B VHS-60/3 S385B
FRONT SHOVEL
5080
GRAPPLE-CLAMSHELL
CTV30
EXCAVATOR
320-A L 325B L 320-A N 375-A L 336D2 L 385C FS 321C 321B 307 374D L 350-A L 538 324D L 350 L M325D MH E140 320-A 320N 325D MH 385C L MH 375-A M312 M315 M318 320 L M325D L MH
793C 793F 793F XQ 794 AC 773G OEM 793F CMD 793F OEM 795F AC 789D 777G
ASPHALT SCREED
AS3251C
ACCESS PLATFORM
THP24S II
আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
9X-8257: 17.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
176-5311: M16 x 2mm হেক্সাগোনাল লক নাট
মূল্য চেক করুন
198-4780: 8mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
8T-4778: লকনাট
মূল্য চেক করুন
8T-4132: M16 হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।