কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানসার্কিট ব্রেকার ও ফিউজ9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার
ফিরুনহোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানসার্কিট ব্রেকার ও ফিউজ
9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার
9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার
Product Images
9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার
9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার
9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার
9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার
9G-2731: 20 Amps ফিউজ হোল্ডার

Cat® IP64 kPa IP রেটিং সহ 250V প্লাস্টিকের লাইন ফিউজ হোল্ডার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
9G-2731 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9G-2731 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
In-line cartridge fuse holder retains and protects the fuse in wiring harness assembly.

Attributes:
• In-line fuse holder
• Fuse Size: Ø 6.4 x 31.8 mm (Ø 0.25 x 1.25 in)
• Crimp terminals
• Current Rating: 20 A
• Voltage Rating: 250 V
• RoHS compliant
• Waterproof

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9G-2731 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বাইরের ব্যাস (mm): 20.3

দৈর্ঘ্য (in): 3.2

দৈর্ঘ্য (mm): 82

বাইরের ব্যাস (in): 0.8

Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9G-2731 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRUCK

773E 794 AC 777C 777D 775E

GAS ENGINE

G3616

BACKHOE LOADER

424B

TRACTOR

776C

VIBRATORY COMPACTOR

CB-534D

WHEEL DOZER

844H

OFF HIGHWAY TRUCK

798 794 AC 796 AC 798 AC

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন