Oil pressure sensor Straight Adapters are fittings used to connect an oil pressure sensor to an engine or other oil-filled system. The straight adapter has a male and female end, with the male end screwing into the engine block or oil system, and the female end providing a threaded connection for the oil pressure sensor. This allows the sensor to be mounted at a convenient location where it can accurately measure the oil pressure.
Attributes: • Threaded port for easy installation • Provides a leak-free connection between the oil pressure sensor and the engine to prevent oil leaks.
Applications: Straight Adapters are used to mount oil pressure sensors in automotive engines to monitor oil pressure and prevent engine damage.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের অনুপযুক্ত নির্বাচন করা হলে তা ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিনের সিস্টেমে ব্যর্থতা দেখা দিতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাগুলিকে একটি নির্ভরযোগ্য কানেকশন অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, যার ফলে হাইড্রোলিক সিস্টেমের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়ে যায়। Caterpillar-এর হোস অন্য ম্যানুফ্যাকচারারের কাপলিং-এর সাথে ব্যবহার করা বা অন্য ম্যানুফ্যাকচারারের হোসের সাথে Caterpillar-এর কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, বিপজ্জনক বা কম কার্যকর হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য SAE J1273 বিভাগ 6.3 এবং ISO 17165-2 বিভাগ 6.3 দেখু
Oil pressure sensor Straight Adapters are fittings used to connect an oil pressure sensor to an engine or other oil-filled system. The straight adapter has a male and female end, with the male end screwing into the engine block or oil system, and the female end providing a threaded connection for the oil pressure sensor. This allows the sensor to be mounted at a convenient location where it can accurately measure the oil pressure.
Attributes: • Threaded port for easy installation • Provides a leak-free connection between the oil pressure sensor and the engine to prevent oil leaks.
Applications: Straight Adapters are used to mount oil pressure sensors in automotive engines to monitor oil pressure and prevent engine damage.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের অনুপযুক্ত নির্বাচন করা হলে তা ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিনের সিস্টেমে ব্যর্থতা দেখা দিতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাগুলিকে একটি নির্ভরযোগ্য কানেকশন অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, যার ফলে হাইড্রোলিক সিস্টেমের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়ে যায়। Caterpillar-এর হোস অন্য ম্যানুফ্যাকচারারের কাপলিং-এর সাথে ব্যবহার করা বা অন্য ম্যানুফ্যাকচারারের হোসের সাথে Caterpillar-এর কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, বিপজ্জনক বা কম কার্যকর হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ট্রান্সমিশন ও হাইড্রোলিক অয়েল সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 3J-7354 (7/16-20)
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.69
প্রকার: স্ট্রেট
তেল ও জ্বালানী সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 214-7566 (7/16-20)
কানেক্টরের প্রকার: -4 STOR থেকে NPTF
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 17.46
কুল্যান্ট ও ইউরিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 6V-9027 (7/16-20)
উপাদানের বিবরণ: প্লেটযুক্ত স্টিল
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.18
দৈর্ঘ্য (mm): 30
থ্রেড: 7/16-20; 1/4-18-ন্যাশানাল পাইপ টেপার ফুয়েল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 29.93
থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): 7/16-20; 1/4-18 NPTF
দৈর্ঘ্য (in): 1.18
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ট্রান্সমিশন ও হাইড্রোলিক অয়েল সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 3J-7354 (7/16-20)
Oil pressure sensor Straight Adapters are fittings used to connect an oil pressure sensor to an engine or other oil-filled system. The straight adapter has a male and female end, with the male end screwing into the engine block or oil system, and the female end providing a threaded connection for the oil pressure sensor. This allows the sensor to be mounted at a convenient location where it can accurately measure the oil pressure.
Attributes: • Threaded port for easy installation • Provides a leak-free connection between the oil pressure sensor and the engine to prevent oil leaks.
Applications: Straight Adapters are used to mount oil pressure sensors in automotive engines to monitor oil pressure and prevent engine damage.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের অনুপযুক্ত নির্বাচন করা হলে তা ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিনের সিস্টেমে ব্যর্থতা দেখা দিতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাগুলিকে একটি নির্ভরযোগ্য কানেকশন অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, যার ফলে হাইড্রোলিক সিস্টেমের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়ে যায়। Caterpillar-এর হোস অন্য ম্যানুফ্যাকচারারের কাপলিং-এর সাথে ব্যবহার করা বা অন্য ম্যানুফ্যাকচারারের হোসের সাথে Caterpillar-এর কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, বিপজ্জনক বা কম কার্যকর হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9X-0435 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ট্রান্সমিশন ও হাইড্রোলিক অয়েল সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 3J-7354 (7/16-20)
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.69
প্রকার: স্ট্রেট
তেল ও জ্বালানী সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 214-7566 (7/16-20)
কানেক্টরের প্রকার: -4 STOR থেকে NPTF
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 17.46
কুল্যান্ট ও ইউরিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 6V-9027 (7/16-20)
উপাদানের বিবরণ: প্লেটযুক্ত স্টিল
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.18
দৈর্ঘ্য (mm): 30
থ্রেড: 7/16-20; 1/4-18-ন্যাশানাল পাইপ টেপার ফুয়েল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 29.93
থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): 7/16-20; 1/4-18 NPTF
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।