10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.

S'inscrire

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

Sélectionner l'équipement

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur
Accueil
Circuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques
9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur
9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur

Adaptateurs droits de 30 mm de long pour capteur de pression d’huile moteur Cat®

Marque: Cat

Images du produit
9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur
9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur
9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur
9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur
9X-0435: Adaptateurs droits de 30 mm de longueur

Adaptateurs droits de 30 mm de long pour capteur de pression d’huile moteur Cat®
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
Capteur de pression d’huile Les adaptateurs droits sont des raccords utilisés pour connecter un capteur de pression d’huile à un moteur ou à un autre système rempli d’huile. L’adaptateur droit est doté d’une extrémité mâle et d’une extrémité femelle, l’extrémité mâle étant vissée dans le bloc-moteur ou le circuit d’huile, et l’extrémité femelle fournissant une connexion filetée au capteur de pression d’huile. Cela permet au capteur d’être monté à un endroit pratique où il peut mesurer avec précision la pression d’huile.

Attributs :
• Orifice fileté pour une installation facile
• Assure une connexion étanche entre le capteur de pression d’huile et le moteur pour empêcher les fuites d’huile.

Applications :
Les adaptateurs droits sont utilisés pour monter les capteurs de pression d’huile dans les moteurs automobiles afin de surveiller la pression d’huile et de prévenir les dommages au moteur.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Une sélection inappropriée des combinaisons de tuyaux et d'accouplements annulera les garanties et peut entraîner des blessures graves ou la mort, des dommages matériels ou une défaillance des composants et du système de la machine. Les produits d'assemblage de tuyaux Cat® sont conçus et testés comme un système pour obtenir une connexion fiable, maximisant ainsi la sécurité et la fiabilité du système hydraulique. Il est également recommandé d'utiliser un outillage Caterpillar approprié et correctement entretenu pour s'assurer que les tuyaux sont serties conformément aux spécifications. L'utilisation de tuyaux Caterpillar avec des raccords d'autres fabricants ou l'utilisation de raccords Caterpillar avec des tuyaux d'autres fabricants peut entraîner la production de tuyaux non fiables, dangereux ou peu performants. Il n'est ni recommandé ni autorisé par Caterpillar. Pour plus d'informations, voir SAE J1273 section 6.3 et ISO 17165-2 section 6.3.

Description :
Capteur de pression d’huile Les adaptateurs droits sont des raccords utilisés pour connecter un capteur de pression d’huile à un moteur ou à un autre système rempli d’huile. L’adaptateur droit est doté d’une extrémité mâle et d’une extrémité femelle, l’extrémité mâle étant vissée dans le bloc-moteur ou le circuit d’huile, et l’extrémité femelle fournissant une connexion filetée au capteur de pression d’huile. Cela permet au capteur d’être monté à un endroit pratique où il peut mesurer avec précision la pression d’huile.

Attributs :
• Orifice fileté pour une installation facile
• Assure une connexion étanche entre le capteur de pression d’huile et le moteur pour empêcher les fuites d’huile.

Applications :
Les adaptateurs droits sont utilisés pour monter les capteurs de pression d’huile dans les moteurs automobiles afin de surveiller la pression d’huile et de prévenir les dommages au moteur.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Une sélection inappropriée des combinaisons de tuyaux et d'accouplements annulera les garanties et peut entraîner des blessures graves ou la mort, des dommages matériels ou une défaillance des composants et du système de la machine.
Voir plus
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Taille de la vis hexagonale (in): 0,69
Joint d'étanchéité compatible avec les huiles hydrauliques et de transmission: 3J-7354 (7/16-20)
Type: Droit
Joint compatible avec l'huile et le carburant: 214-7566 (7/16-20)
Taille de la vis hexagonale (mm): 17,46
Type de connecteur: -4 STOR à NPTF
Désignation des matériaux: Acier galvanisé
Joint compatible avec le liquide de refroidissement et l'urée: 6V-9027 (7/16-20)
Matière: Acier
Longueur (mm): 30
Longueur hors tout (in): 1,18
Filetage: 7/16-20 ; 1/4-18-NPTF
Longueur hors tout (mm): 29,93
Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16-20 ; 1/4-18 NPTF
Longueur (in): 1,18
Unités de mesureImpérialesMétriques
Taille de la vis hexagonale (in): 0,69
Joint d'étanchéité compatible avec les huiles hydrauliques et de transmission: 3J-7354 (7/16-20)
Type: Droit
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
31763126BG33063126E
Power Module
PMG3516PM3508PM3516PM3512
Off Highway Truck
793D789D785D
Track-Type Tractor
D11ND11R
Rotary Drill
MD6540CMD6250MD6310
Marine Auxiliary
3512B
Marine Engine
3516351235083412E
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
51305230
Generator Set
G3516G3512G3508G3516BG3516CG3516EG3520CG3520B3516G3520E3508B35123512B3508G3306G3512E3516B
Wheel Tractor
633E II623G623F651E657E621F657G621G627G627F631E631G637G637E
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350
Engine
G3516J3516PETROLEUMG3520J3512PETROL
Locomotive Engine
3508B
Petroleum Engine
3516C3512C3512B
Wheel Dozer
854G
Cold Planer
PM-465PM-565
Wheel Loader
994990992G994F994D994H
Road Reclaimer
RM-350B
Gen Set Engine
360836063516BG3516BG3520B3508G350836163116351231143512B3508B3516
Articulated Truck
D250E IID300E II
Industrial Engine
3516B3508B3512C
Wheel Scraper
623G637G631G627G657G621G657E
Quarry Truck
771D775D
Truck
785789793797775E775D793D793B793C789C789D777C777B789B777D69D773E773D769D785C785D785B
Tractor
776D776C776B784C784B
Gas Engine
G3612G3512EG3508JG3512BG3606G3512JG3508BG3520BG3516JG3516EG3520JG3516CG3516BG3512G3516G3508
Voir plus
Generator
SR4SR4B
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 9X-0435
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9X-0435
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 9X-0435

Description :
Capteur de pression d’huile Les adaptateurs droits sont des raccords utilisés pour connecter un capteur de pression d’huile à un moteur ou à un autre système rempli d’huile. L’adaptateur droit est doté d’une extrémité mâle et d’une extrémité femelle, l’extrémité mâle étant vissée dans le bloc-moteur ou le circuit d’huile, et l’extrémité femelle fournissant une connexion filetée au capteur de pression d’huile. Cela permet au capteur d’être monté à un endroit pratique où il peut mesurer avec précision la pression d’huile.

Attributs :
• Orifice fileté pour une installation facile
• Assure une connexion étanche entre le capteur de pression d’huile et le moteur pour empêcher les fuites d’huile.

Applications :
Les adaptateurs droits sont utilisés pour monter les capteurs de pression d’huile dans les moteurs automobiles afin de surveiller la pression d’huile et de prévenir les dommages au moteur.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Une sélection inappropriée des combinaisons de tuyaux et d'accouplements annulera les garanties et peut entraîner des blessures graves ou la mort, des dommages matériels ou une défaillance des composants et du système de la machine.
Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 9X-0435

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille de la vis hexagonale (in): 0,69
Joint d'étanchéité compatible avec les huiles hydrauliques et de transmission: 3J-7354 (7/16-20)
Type: Droit
Joint compatible avec l'huile et le carburant: 214-7566 (7/16-20)
Taille de la vis hexagonale (mm): 17,46
Type de connecteur: -4 STOR à NPTF
Désignation des matériaux: Acier galvanisé
Joint compatible avec le liquide de refroidissement et l'urée: 6V-9027 (7/16-20)
Matière: Acier
Longueur (mm): 30
Longueur hors tout (in): 1,18
Filetage: 7/16-20 ; 1/4-18-NPTF
Longueur hors tout (mm): 29,93
Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16-20 ; 1/4-18 NPTF
Longueur (in): 1,18
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9X-0435

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

3176 3126B G3306 3126E

POWER MODULE

PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

OFF HIGHWAY TRUCK

793D 789D 785D

TRACK-TYPE TRACTOR

D11N D11R

ROTARY DRILL

MD6540C MD6250 MD6310

MARINE AUXILIARY

3512B

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3412E

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5130 5230

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3520C G3520B 3516 G3520E 3508B 3512 3512B 3508 G3306 G3512E 3516B

WHEEL TRACTOR

633E II 623G 623F 651E 657E 621F 657G 621G 627G 627F 631E 631G 637G 637E

RECLAIMER MIXER

RM-350B RM-350

ENGINE

G3516J 3516PETROLEUM G3520J 3512PETROL

LOCOMOTIVE ENGINE

3508B

PETROLEUM ENGINE

3516C 3512C 3512B

WHEEL DOZER

854G

COLD PLANER

PM-465 PM-565

WHEEL LOADER

994 990 992G 994F 994D 994H

ROAD RECLAIMER

RM-350B

GEN SET ENGINE

3608 3606 3516B G3516B G3520B 3508 G3508 3616 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516

ARTICULATED TRUCK

D250E II D300E II

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3508B 3512C

WHEEL SCRAPER

623G 637G 631G 627G 657G 621G 657E

QUARRY TRUCK

771D 775D

TRUCK

785 789 793 797 775E 775D 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 69D 773E 773D 769D 785C 785D 785B

TRACTOR

776D 776C 776B 784C 784B

GAS ENGINE

G3612 G3512E G3508J G3512B G3606 G3512J G3508B G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

Voir plus
Pièces associées
3J-7354
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
Contactez votre concessionnaire
214-7566
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
Contactez votre concessionnaire
6V-9027
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interne
Contactez votre concessionnaire
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert