হোমইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমইনটেক উপাদানইনটেক ম্যানিফোল্ড223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড
হোম
ইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমইনটেক উপাদানইনটেক ম্যানিফোল্ড
223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড
223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড

Cat® অ্যালুমিনিয়াম ইনটেক ম্যানিফোল্ড

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড
223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড
223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড
223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড
223-1998: ইনটেক ম্যানিফোল্ড

Cat® অ্যালুমিনিয়াম ইনটেক ম্যানিফোল্ড
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
The Intake Manifold is mounted directly to the cylinder head and is sealed with a gasket to prevent air leaks. The manifold is typically connected to the engine's air filter and throttle body to distribute air evenly to each of the engine's cylinders, ensuring that the engine receives the proper amount of air for efficient and reliable operation.

Attributes:
• Withstands an air pressure of 315kPa along with a reliable seal
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Intake Manifold is used to improve throttle response, allowing the engine to respond more quickly and smoothly to changes in throttle position.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

The Intake Manifold is mounted directly to the cylinder head and is sealed with a gasket to prevent air leaks. The manifold is typically connected to the engine's air filter and throttle body to distribute air evenly to each of the engine's cylinders, ensuring that the engine receives the proper amount of air for efficient and reliable operation.

Attributes:
• Withstands an air pressure of 315kPa along with a reliable seal
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Intake Manifold is used to improve throttle response, allowing the engine to respond more quickly and smoothly to changes in throttle position.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 37.04
উচ্চতা (in): উল্লেখ করা নেই
উচ্চতা (mm): উল্লেখ করা নেই
দৈর্ঘ্য (mm): 940.76
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
ওজন (kg): 6.5
উপাদানের বিবরণ: অ্যালুমিনিয়াম
ওজন (lb): 14.33
প্রস্থ (in): 3.9
প্রস্থ (mm): 99
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 37.04
উচ্চতা (in): উল্লেখ করা নেই
উচ্চতা (mm): উল্লেখ করা নেই
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD60AD55B
Generator
SR5SR4B
Generator Set
DE1400D1250C27DE1000SC32D1500C32 GEN SETDE1500DE1250SD1000DE1250C32 GENSETD800
Power Module
C32
Engine
C32B INDUSTRIALC32 INDUSTRIALC27 INDUSTRIALC32B
Petroleum Engine
C32
Wheel Dozer
854K844H
Petroleum Gen Set
C27C32
Wheel Loader
993K992K990K990H990
Hydraulic Shovel
6040 FS60406030
Track-Type Tractor
D10ND10RD10TD11RD11TD6T
Engine - Machine
C27
Gen Set Engine
DE1100DE800SPOWER SYS
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C32
Quarry Truck
777E
Truck
775F773F777C777B777D777F
Tractor
776C
Excavator
M325C
Petroleum Package
TH48-E70CX35-P800
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD60AD55B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
223-1998 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
223-1998 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
223-1998 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Intake Manifold is mounted directly to the cylinder head and is sealed with a gasket to prevent air leaks. The manifold is typically connected to the engine's air filter and throttle body to distribute air evenly to each of the engine's cylinders, ensuring that the engine receives the proper amount of air for efficient and reliable operation.

Attributes:
• Withstands an air pressure of 315kPa along with a reliable seal
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Intake Manifold is used to improve throttle response, allowing the engine to respond more quickly and smoothly to changes in throttle position.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 223-1998 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 37.04
উচ্চতা (in): উল্লেখ করা নেই
উচ্চতা (mm): উল্লেখ করা নেই
দৈর্ঘ্য (mm): 940.76
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
ওজন (kg): 6.5
উপাদানের বিবরণ: অ্যালুমিনিয়াম
ওজন (lb): 14.33
প্রস্থ (in): 3.9
প্রস্থ (mm): 99
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 223-1998 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60 AD55B

GENERATOR

SR5 SR4B

GENERATOR SET

DE1400 D1250 C27 DE1000S C32 D1500 C32 GEN SET DE1500 DE1250S D1000 DE1250 C32 GENSET D800

POWER MODULE

C32

ENGINE

C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B

PETROLEUM ENGINE

C32

WHEEL DOZER

854K 844H

PETROLEUM GEN SET

C27 C32

WHEEL LOADER

993K 992K 990K 990H 990

HYDRAULIC SHOVEL

6040 FS 6040 6030

TRACK-TYPE TRACTOR

D10N D10R D10T D11R D11T D6T

ENGINE - MACHINE

C27

GEN SET ENGINE

DE1100 DE800S POWER SYS

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

INDUSTRIAL ENGINE

C32

QUARRY TRUCK

777E

TRUCK

775F 773F 777C 777B 777D 777F

TRACTOR

776C

EXCAVATOR

M325C

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70 CX35-P800

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন