Description: Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.
Attributes: Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.
Applications: Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.
Attributes: Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.
Applications: Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 5.7
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.22
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 2.5
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.1
ভিতরে ব্যাস (mm): 129
ভিতরে ব্যাস (in): 5.1
উপদান: HNBR
উপাদানের বিবরণ: HNBR রাবার -40 থেকে 115 সেন্টিগ্রেডের পরিষেবা তাপমাত্রাতে সক্ষম এবং ফুয়েল, অয়েল, লুব্রিকেন্টের ক্ষেত্রে রেসিস্টেন্ট এবং ঘর্ষণ এবং কেটে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 129
মোট প্রস্থ (mm): 129
সিল/O-রিং প্রকার: PIP
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 5.7
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.22
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 2.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF743
Truck Engine
C-18C11C13C15
Wheel Tractor
651E657E
Rotary Mixer
RM800
Power Module
TR43-C18L
Reclaimer Mixer
RM800
Engine
C15C183512EC13B
Locomotive Engine
C18
Petroleum Engine
C15C13C182016C113512E
Ejector Truck
730
Material Handler
MH3260
Cold Planer
PM620PM622PM820PM825PM822
Motor Grader
14M
Oem Solutions
3412C
Wheel Loader
980C980F
Hydraulic Shovel
601860156015 FS
Combat Vehicle Engine
C13
Road Reclaimer
RM600RM800
Articulated Truck
725
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Industrial Engine
C18C11C13C15
Powertrain
TR43M44-C13BTR43E44-C13BL
Engine - Generator Set
3508B
Mobile Hyd Power Unit
TH43-C18
Petroleum Package
TH48-E80CX35-C18ICX31-C15ICX31-C18ICX31-C13I
আরও দেখুন
Pumper
SPF743
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
223-3505 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
223-3505 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
223-3505 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.
Attributes: Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.
Applications: Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 223-3505 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 5.7
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.22
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 2.5
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.1
ভিতরে ব্যাস (mm): 129
ভিতরে ব্যাস (in): 5.1
উপদান: HNBR
উপাদানের বিবরণ: HNBR রাবার -40 থেকে 115 সেন্টিগ্রেডের পরিষেবা তাপমাত্রাতে সক্ষম এবং ফুয়েল, অয়েল, লুব্রিকেন্টের ক্ষেত্রে রেসিস্টেন্ট এবং ঘর্ষণ এবং কেটে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 129
মোট প্রস্থ (mm): 129
সিল/O-রিং প্রকার: PIP
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 223-3505 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
PUMPER
SPF743
TRUCK ENGINE
C-18 C11 C13 C15
POWER MODULE
TR43-C18L
MATERIAL HANDLER
MH3260
MOTOR GRADER
14M
OEM SOLUTIONS
3412C
HYDRAULIC SHOVEL
6018 6015 6015 FS
ENGINE - GENERATOR SET
3508B
MOBILE HYD POWER UNIT
TH43-C18
PETROLEUM PACKAGE
TH48-E80 CX35-C18I CX31-C15I CX31-C18I CX31-C13I
WHEEL TRACTOR
651E 657E
ROTARY MIXER
RM800
RECLAIMER MIXER
RM800
ENGINE
C15 C18 3512E C13B
LOCOMOTIVE ENGINE
C18
PETROLEUM ENGINE
C15 C13 C18 2016 C11 3512E
EJECTOR TRUCK
730
COLD PLANER
PM620 PM622 PM820 PM825 PM822
WHEEL LOADER
980C 980F
COMBAT VEHICLE ENGINE
C13
ROAD RECLAIMER
RM600 RM800
ARTICULATED TRUCK
725
ROTARY/TRACK DRILLS
MD5150C MD5125
INDUSTRIAL ENGINE
C18 C11 C13 C15
POWERTRAIN
TR43M44-C13B TR43E44-C13BL
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।