Description: Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.
Attributes: Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.
Applications: Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত, আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.
Attributes: Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.
Applications: Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত, আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 7.6
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.3
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 3.5
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.14
ভিতরে ব্যাস (mm): 73
ভিতরে ব্যাস (in): 2.9
উপদান: EPDM
উপাদানের বিবরণ: EPDM রাবার -55 থেকে 121C এর পরিষেবা তাপমাত্রায় সক্ষম এবং বায়ু, জল ও গ্লাইকল ভিত্তিক তরল যেমন ইঞ্জিন কুল্যান্ট ও ডিজেল এগজস্ট তরল প্রতিরোধী। ফুয়েল তেল, পেট্রল, ডিজেল ফুয়েল এবং লুব্রিকেন্টের প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে EPDM রাবারের ব্যবহার সুপারিশ করা হয় না।
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 77
মোট প্রস্থ (mm): 77
সিল/O-রিং প্রকার: PIP
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 7.6
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.3
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 3.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4B
Underground Art Truck
AD22
Truck Engine
3126BC11C13
Shovel Logger
345C
Power Module
OEM POWER
Wheel Tractor-Scraper
627K627623621627K LRC632623K LRC623K621K
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1700GR1700
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
18M314M316141816M16M314M-314M16GC
Track-Type Tractor
D8N
Underground Articulated Truck
AD22
Excavator
352F349349F LXE349D L349D2 L352355345C L349E L345D L VG349E L VG352F XE VG345C345D345D L349F L349D2352F-VG345C MH349D349E349F352 UHD
Description: Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.
Attributes: Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.
Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.
Applications: Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত, আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 229-8810 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 7.6
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.3
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 3.5
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.14
ভিতরে ব্যাস (mm): 73
ভিতরে ব্যাস (in): 2.9
উপদান: EPDM
উপাদানের বিবরণ: EPDM রাবার -55 থেকে 121C এর পরিষেবা তাপমাত্রায় সক্ষম এবং বায়ু, জল ও গ্লাইকল ভিত্তিক তরল যেমন ইঞ্জিন কুল্যান্ট ও ডিজেল এগজস্ট তরল প্রতিরোধী। ফুয়েল তেল, পেট্রল, ডিজেল ফুয়েল এবং লুব্রিকেন্টের প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে EPDM রাবারের ব্যবহার সুপারিশ করা হয় না।
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 77
মোট প্রস্থ (mm): 77
সিল/O-রিং প্রকার: PIP
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 229-8810 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
SR4B
UNDERGROUND ART TRUCK
AD22
TRUCK ENGINE
3126B C11 C13
SHOVEL LOGGER
345C
POWER MODULE
OEM POWER
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K
LOAD HAUL DUMP
R1600G R1600H R1700G R1700
LOAD, HAUL, DUMP
R1700K
MATERIAL HANDLER
MH3260
OEM SOLUTIONS
3412C
MOTOR GRADER
18M3 14M3 16 14 18 16M 16M3 14M-3 14M 16GC
TRACK-TYPE TRACTOR
D8N
UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
AD22
EXCAVATOR
352F 349 349F LXE 349D L 349D2 L 352 355 345C L 349E L 345D L VG 349E L VG 352F XE VG 345C 345D 345D L 349F L 349D2 352F-VG 345C MH 349D 349E 349F 352 UHD
ENGINE - GENERATOR SET
3508B
PETROLEUM PACKAGE
CX31-P600 CX31-C13I
MOBILE HYD POWER UNIT
345D 345C 349D L 349E L HVG 349E 349D2 352FMHPU 345C L
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।