NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানজেনেরেটর314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানজেনেরেটর
314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর
314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর

Cat® ইলেক্ট্রোকশন হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম সহ ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর
314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর
314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর
314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর
314-7755: ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর

Cat® ইলেক্ট্রোকশন হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম সহ ডিজিটাল ভোল্টেজ রেগুলেটর

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat voltage regulators limit and maintain the voltage in generator to protect the electrical components from current spikes.

Attributes:
• Digital voltage regulator
• Microprocessor-based design, high functionality, and performance for precise control over the generator excitation and output

Application:
Cat voltage regulators are used in Cat generators. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat voltage regulators limit and maintain the voltage in generator to protect the electrical components from current spikes.

Attributes:
• Digital voltage regulator
• Microprocessor-based design, high functionality, and performance for precise control over the generator excitation and output

Application:
Cat voltage regulators are used in Cat generators. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 276.4
প্রস্থ (mm): 162.1
উচ্চতা (mm): 78.3
দৈর্ঘ্য (in): 10.9
প্রস্থ (in): 6.4
উচ্চতা (in): 3.1
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 276.4
প্রস্থ (mm): 162.1
উচ্চতা (mm): 78.3
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
C18 GEN SEG3406C13GENSETG3516C175-203412G3512C175-16CG137-12G3412CG35083516C GENC7.1G3516BC18 I6G3516CG3516EG3516HG3520CG3520B3516C18G3520E3306BC153508B3512C13G3520H3512C3512BC15 I6C93508C273412CC32D15003456C9.33406CG33063516B GENG3512E3516CG3512H3516BG34123516E
Power Module
3516CXQG400XQG135PP3516PMG3516PM3508PM3516PM3512C32PM3412
Engine
C175-16G3516C
Petroleum Engine
35123516C3516BC175-163508C3512E3512C
Rotary Cutter
RC7
Petroleum Gen Set
3512B3512CC27C15C18G3306BC32
Gen Set Engine
3608360635083616C15 GEN SEG351635123516
Marine Engine
C280-123406CC280-83516B
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B
Engine - Industrial
3561B
Industrial Engine
C175-163516B3516C35123512B3512C
Gas Engine
G3612G3616G3512HG3512EG3606G3516EG3516CG3516
আরও দেখুন
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
314-7755 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
314-7755 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
314-7755 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat voltage regulators limit and maintain the voltage in generator to protect the electrical components from current spikes.

Attributes:
• Digital voltage regulator
• Microprocessor-based design, high functionality, and performance for precise control over the generator excitation and output

Application:
Cat voltage regulators are used in Cat generators. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 314-7755 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 276.4
প্রস্থ (mm): 162.1
উচ্চতা (mm): 78.3
দৈর্ঘ্য (in): 10.9
প্রস্থ (in): 6.4
উচ্চতা (in): 3.1
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 314-7755 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

GENERATOR SET

C18 GEN SE G3406 C13GENSET G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 CG137-12 G3412C G3508 3516C GEN C7.1 G3516B C18 I6 G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 C13 G3520H 3512C 3512B C15 I6 C9 3508 C27 3412C C32 D1500 3456 C9.3 3406C G3306 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B G3412 3516E

POWER MODULE

3516C XQG400 XQG135 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 C32 PM3412

ENGINE

C175-16 G3516C

PETROLEUM ENGINE

3512 3516C 3516B C175-16 3508C 3512E 3512C

ROTARY CUTTER

RC7

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C C27 C15 C18 G3306B C32

GEN SET ENGINE

3608 3606 3508 3616 C15 GEN SE G3516 3512 3516

MARINE ENGINE

C280-12 3406C C280-8 3516B

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

ENGINE - INDUSTRIAL

3561B

INDUSTRIAL ENGINE

C175-16 3516B 3516C 3512 3512B 3512C

GAS ENGINE

G3612 G3616 G3512H G3512E G3606 G3516E G3516C G3516

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন