NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム電気系統および電子系統基本コンポーネント発電機314-7755: デジタル電圧レギュレータ
ホーム
電気系統および電子系統基本コンポーネント発電機
314-7755: デジタル電圧レギュレータ
314-7755: デジタル電圧レギュレータ

Cat® デジタル電圧レギュレータ、感電危険警告フィルム付き

ブランド: Cat

製品画像
314-7755: デジタル電圧レギュレータ
314-7755: デジタル電圧レギュレータ
314-7755: デジタル電圧レギュレータ
314-7755: デジタル電圧レギュレータ
314-7755: デジタル電圧レギュレータ

Cat® デジタル電圧レギュレータ、感電危険警告フィルム付き
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
Cat電圧レギュレータは発電機の電圧を限界および維持して、電気部品を電流スパイクから保護します。

特長:
• デジタル電圧レギュレータ
• マイクロプロセッサベースの設計、高機能、高性能により、発電機の励起と出力を正確に制御

用途
Cat電圧レギュレータはCat発電機に使用されています。詳細についてはオーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Cat電圧レギュレータは発電機の電圧を限界および維持して、電気部品を電流スパイクから保護します。

特長:
• デジタル電圧レギュレータ
• マイクロプロセッサベースの設計、高機能、高性能により、発電機の励起と出力を正確に制御

用途
Cat電圧レギュレータはCat発電機に使用されています。詳細についてはオーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 276.4
幅(mm): 162.1
高さ(mm): 78.3
長さ(in): 10.9
幅(in): 6.4
高さ(in): 3.1
Material: Carbon Steel
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 276.4
幅(mm): 162.1
高さ(mm): 78.3
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
C18 GEN SEG3406C13GENSETG3516C175-203412G3512C175-16CG137-12G3412CG35083516C GENC7.1G3516BC18 I6G3516CG3516EG3516HG3520CG3520B3516C18G3520E3306BC153508B3512C13G3520H3512C3512BC15 I6C93508C273412CC32D15003456C9.33406CG33063516B GENG3512E3516CG3512H3516BG34123516E
Power Module
3516CXQG400XQG135PP3516PMG3516PM3508PM3516PM3512C32PM3412
Engine
C175-16G3516C
Petroleum Engine
35123516C3516BC175-163508C3512E3512C
Rotary Cutter
RC7
Petroleum Gen Set
3512B3512CC27C15C18G3306BC32
Gen Set Engine
3608360635083616C15 GEN SEG351635123516
Marine Engine
C280-123406CC280-83516B
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B
Engine - Industrial
3561B
Industrial Engine
C175-163516B3516C35123512B3512C
Gas Engine
G3612G3616G3512HG3512EG3606G3516EG3516CG3516
さらに表示
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
保証情報
返品ポリシー
314-7755の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
314-7755の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号314-7755の説明

説明:
Cat電圧レギュレータは発電機の電圧を限界および維持して、電気部品を電流スパイクから保護します。

特長:
• デジタル電圧レギュレータ
• マイクロプロセッサベースの設計、高機能、高性能により、発電機の励起と出力を正確に制御

用途
Cat電圧レギュレータはCat発電機に使用されています。詳細についてはオーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号314-7755の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 276.4
幅(mm): 162.1
高さ(mm): 78.3
長さ(in): 10.9
幅(in): 6.4
高さ(in): 3.1
Material: Carbon Steel
さらに表示
部品番号314-7755と互換性のあるモデル

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

GENERATOR SET

C18 GEN SE G3406 C13GENSET G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 CG137-12 G3412C G3508 3516C GEN C7.1 G3516B C18 I6 G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 C13 G3520H 3512C 3512B C15 I6 C9 3508 C27 3412C C32 D1500 3456 C9.3 3406C G3306 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B G3412 3516E

POWER MODULE

3516C XQG400 XQG135 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 C32 PM3412

ENGINE

C175-16 G3516C

PETROLEUM ENGINE

3512 3516C 3516B C175-16 3508C 3512E 3512C

ROTARY CUTTER

RC7

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C C27 C15 C18 G3306B C32

GEN SET ENGINE

3608 3606 3508 3616 C15 GEN SE G3516 3512 3516

MARINE ENGINE

C280-12 3406C C280-8 3516B

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

ENGINE - INDUSTRIAL

3561B

INDUSTRIAL ENGINE

C175-16 3516B 3516C 3512 3512B 3512C

GAS ENGINE

G3612 G3616 G3512H G3512E G3606 G3516E G3516C G3516

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください