NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সব্যাটারিব্যাটারির উপাদান356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সব্যাটারিব্যাটারির উপাদান
356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি

Cat® ব্যাটারি ক্যাবল অ্যাসেম্বলি (নেগেটিভ)(938)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
356-0700: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি

Cat® ব্যাটারি ক্যাবল অ্যাসেম্বলি (নেগেটিভ)(938)

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat battery cables are designed to deliver extreme Cold Cranking Amps (CCAs) during the most severe weather conditions. They are suitable for continuous use at temperatures up to 80 C. Full gauge annealed stranded copper core surrounded by thermoplastic insulation that remains flexible at -40 C. Cat battery cables include heavy duty battery terminals designed to deliver the same extreme CCAs required for starting your Cat equipment.

Attributes:
• Assembly consists of starter cable, terminal assembly, ring terminal, conduit, terminal cover and tube.
• Provides connection from the battery to one terminal point with a 3/8 inch (10 mm) ring terminal.
• Cable Length: 1206 mm (47.48 in)
• Cable Gauge AWG: 00
• Terminal: Ring, Crimp

Application:
Extreme environmental conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat battery cables are designed to deliver extreme Cold Cranking Amps (CCAs) during the most severe weather conditions. They are suitable for continuous use at temperatures up to 80 C. Full gauge annealed stranded copper core surrounded by thermoplastic insulation that remains flexible at -40 C. Cat battery cables include heavy duty battery terminals designed to deliver the same extreme CCAs required for starting your Cat equipment.

Attributes:
• Assembly consists of starter cable, terminal assembly, ring terminal, conduit, terminal cover and tube.
• Provides connection from the battery to one terminal point with a 3/8 inch (10 mm) ring terminal.
• Cable Length: 1206 mm (47.48 in)
• Cable Gauge AWG: 00
• Terminal: Ring, Crimp

Application:
Extreme environmental conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
গেজ (AWG): 2/0
হোলের সাইজ (in): 0.39
হোলের সাইজ (mm): 10
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
গেজ (AWG): 2/0
হোলের সাইজ (in): 0.39
হোলের সাইজ (mm): 10
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Compact Wheel Loader
938
Wheel Loader
938K938M938
আরও দেখুন
Compact Wheel Loader
938
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
356-0700 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
356-0700 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
356-0700 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat battery cables are designed to deliver extreme Cold Cranking Amps (CCAs) during the most severe weather conditions. They are suitable for continuous use at temperatures up to 80 C. Full gauge annealed stranded copper core surrounded by thermoplastic insulation that remains flexible at -40 C. Cat battery cables include heavy duty battery terminals designed to deliver the same extreme CCAs required for starting your Cat equipment.

Attributes:
• Assembly consists of starter cable, terminal assembly, ring terminal, conduit, terminal cover and tube.
• Provides connection from the battery to one terminal point with a 3/8 inch (10 mm) ring terminal.
• Cable Length: 1206 mm (47.48 in)
• Cable Gauge AWG: 00
• Terminal: Ring, Crimp

Application:
Extreme environmental conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 356-0700 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
গেজ (AWG): 2/0
হোলের সাইজ (in): 0.39
হোলের সাইজ (mm): 10
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 356-0700 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

COMPACT WHEEL LOADER

938

WHEEL LOADER

938K 938M 938

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন