এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: The Pressure Switch plays a critical role in controlling the operation of the boom valve system. The pressure switch is designed to monitor the hydraulic pressure within the boom valve system. It is typically installed at a specific location in the system where pressure needs to be monitored, such as on the hydraulic lines connected to the boom valve. When the pressure reaches the set point, the pressure switch can activate or deactivate certain functions or components, such as opening or closing the boom valve, engaging safety mechanisms, or triggering an alarm.
Attributes: • Built with materials and seals that provide resistance to these environmental factors. • Helps ensure the safe operation of the boom valve system. • Integrated with safety mechanisms to prevent excessive pressure build-up or pressure drops that could lead to system damage or unsafe conditions. • Provide electrical output signals based on the pressure conditions. • Designed to withstand harsh operating conditions, including vibrations, shocks, high temperatures, and exposure to dirt, moisture, or chemicals.
Application: The Pressure Switch is designed to monitor the hydraulic pressure within the boom valve system. They are mainly used in Cat 301.4C, 301.7D, 302.4D, and 302.7D Excavators.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: The Pressure Switch plays a critical role in controlling the operation of the boom valve system. The pressure switch is designed to monitor the hydraulic pressure within the boom valve system. It is typically installed at a specific location in the system where pressure needs to be monitored, such as on the hydraulic lines connected to the boom valve. When the pressure reaches the set point, the pressure switch can activate or deactivate certain functions or components, such as opening or closing the boom valve, engaging safety mechanisms, or triggering an alarm.
Attributes: • Built with materials and seals that provide resistance to these environmental factors. • Helps ensure the safe operation of the boom valve system. • Integrated with safety mechanisms to prevent excessive pressure build-up or pressure drops that could lead to system damage or unsafe conditions. • Provide electrical output signals based on the pressure conditions. • Designed to withstand harsh operating conditions, including vibrations, shocks, high temperatures, and exposure to dirt, moisture, or chemicals.
Application: The Pressure Switch is designed to monitor the hydraulic pressure within the boom valve system. They are mainly used in Cat 301.4C, 301.7D, 302.4D, and 302.7D Excavators.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Diameter (in): 1.06
Diameter (mm): 27
Hex Size (in): 1.06
Hex Size (mm): 27
Material: Steel,Carbon Steel
Overall Length (in): 2.81
Overall Length (mm): 71.4
Thread: M12x1
Weight (kg): 0.08
Weight (lb): 0.17
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Diameter (in): 1.06
Diameter (mm): 27
Hex Size (in): 1.06
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Mini Hyd Excavator
302.7D301.7D CR
আরও দেখুন
Mini Hyd Excavator
302.7D301.7D CR
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
432-5885 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
432-5885 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
432-5885 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: The Pressure Switch plays a critical role in controlling the operation of the boom valve system. The pressure switch is designed to monitor the hydraulic pressure within the boom valve system. It is typically installed at a specific location in the system where pressure needs to be monitored, such as on the hydraulic lines connected to the boom valve. When the pressure reaches the set point, the pressure switch can activate or deactivate certain functions or components, such as opening or closing the boom valve, engaging safety mechanisms, or triggering an alarm.
Attributes: • Built with materials and seals that provide resistance to these environmental factors. • Helps ensure the safe operation of the boom valve system. • Integrated with safety mechanisms to prevent excessive pressure build-up or pressure drops that could lead to system damage or unsafe conditions. • Provide electrical output signals based on the pressure conditions. • Designed to withstand harsh operating conditions, including vibrations, shocks, high temperatures, and exposure to dirt, moisture, or chemicals.
Application: The Pressure Switch is designed to monitor the hydraulic pressure within the boom valve system. They are mainly used in Cat 301.4C, 301.7D, 302.4D, and 302.7D Excavators.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।