Description: A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.
Attributes: • Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity. • Internal diameter with keyway for locking function.
Applications: This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston). G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set. G3516B Special Application No Pin.
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.
Attributes: • Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity. • Internal diameter with keyway for locking function.
Applications: This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston). G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set. G3516B Special Application No Pin.
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কাস্ট আয়রন,ডাক্টাইল কাস্ট আয়রন
মোট উচ্চতা (in): 0.91
মোট উচ্চতা (mm): 23
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.94
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 74.6
মোট প্রস্থ (in): 1.1
মোট প্রস্থ (mm): 28
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কাস্ট আয়রন,ডাক্টাইল কাস্ট আয়রন
মোট উচ্চতা (in): 0.91
মোট উচ্চতা (mm): 23
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4B
Gen Set Engine
G3516B3508G3520B
Generator Set
G3520BG3516G3516B
Power Module
PMG3516
Gas Engine
G3608G3612G3606G3616
আরও দেখুন
Generator
SR4B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
4P-0394 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4P-0394 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4P-0394 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.
Attributes: • Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity. • Internal diameter with keyway for locking function.
Applications: This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston). G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set. G3516B Special Application No Pin.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 4P-0394 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপদান: কাস্ট আয়রন,ডাক্টাইল কাস্ট আয়রন
মোট উচ্চতা (in): 0.91
মোট উচ্চতা (mm): 23
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.94
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 74.6
মোট প্রস্থ (in): 1.1
মোট প্রস্থ (mm): 28
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4P-0394 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
SR4B
GEN SET ENGINE
G3516B 3508 G3520B
GENERATOR SET
G3520B G3516 G3516B
POWER MODULE
PMG3516
GAS ENGINE
G3608 G3612 G3606 G3616
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।