होमस्ट्रक्चर और सिस्टम के अन्य कंपोनेंटलाइट फ़्रेम और बॉडी फ़ेब्रिकेशनलीवर और लिंक4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर
होम
स्ट्रक्चर और सिस्टम के अन्य कंपोनेंटलाइट फ़्रेम और बॉडी फ़ेब्रिकेशनलीवर और लिंक
4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर
4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर

फ्यूल कंट्रोल लिंकेज के लिए Cat® लीवर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर
4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर
4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर
4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर
4P-0394: फ्यूल कंट्रोल लीवर

फ्यूल कंट्रोल लिंकेज के लिए Cat® लीवर
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
A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.

Attributes:
• Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity.
• Internal diameter with keyway for locking function.

Applications:
This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston).
G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set.
G3516B Special Application No Pin.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

Description:
A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.

Attributes:
• Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity.
• Internal diameter with keyway for locking function.

Applications:
This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston).
G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set.
G3516B Special Application No Pin.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कास्‍ट आयरन,लचीला कास्‍ट आयरन
कुल ऊंचाई (in): 0.91
कुल ऊंचाई (mm): 23
कुल लंबाई (in): 2.94
कुल लंबाई (mm): 74.6
कुल चौड़ाई (in): 1.1
कुल चौड़ाई (mm): 28
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कास्‍ट आयरन,लचीला कास्‍ट आयरन
कुल ऊंचाई (in): 0.91
कुल ऊंचाई (mm): 23
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator
SR4B
Gen Set Engine
G3516B3508G3520B
Generator Set
G3520BG3516G3516B
Power Module
PMG3516
Gas Engine
G3608G3612G3606G3616
अधिक देखें
Generator
SR4B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
4P-0394 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4P-0394 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4P-0394 के लिए विवरण

Description:
A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.

Attributes:
• Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity.
• Internal diameter with keyway for locking function.

Applications:
This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston).
G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set.
G3516B Special Application No Pin.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 4P-0394 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: कास्‍ट आयरन,लचीला कास्‍ट आयरन
कुल ऊंचाई (in): 0.91
कुल ऊंचाई (mm): 23
कुल लंबाई (in): 2.94
कुल लंबाई (mm): 74.6
कुल चौड़ाई (in): 1.1
कुल चौड़ाई (mm): 28
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4P-0394 के लिए संगत मॉडल

GENERATOR

SR4B

GEN SET ENGINE

G3516B 3508 G3520B

GENERATOR SET

G3520B G3516 G3516B

POWER MODULE

PMG3516

GAS ENGINE

G3608 G3612 G3606 G3616

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें