NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামসাইড কাটার ও সাইডবার প্রোটেকশনসাইডবার প্রটেক্টর শিয়ার ব্লক597-6073: Wear Protector Shear Block
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামসাইড কাটার ও সাইডবার প্রোটেকশনসাইডবার প্রটেক্টর শিয়ার ব্লক
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block

Cat® Wear Protector Shear Block (143 mm L x 84 mm W x 20 mm T)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block

Cat® Wear Protector Shear Block (143 mm L x 84 mm W x 20 mm T)

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Wear Protector Shear Block is designed to mitigate the impact of friction and protect against wear, it is positioned in areas where metal surfaces come into contact, such as gears or joints, and it acts as a barrier, absorbing excess forces and preventing direct metal-to-metal contact. Its design incorporates materials with high abrasion resistance, ensuring longevity and sustained protection.

Attributes:
• Effective shock absorption.
• Durable build for longevity.
• High abrasion resistance.

Applications:
The Wear Protector Shear Block is used to safeguard moving parts against friction-related wear and tear, contributing to the longevity and reliable performance of different mechanical systems.

The Wear Protector Shear Block is designed to mitigate the impact of friction and protect against wear, it is positioned in areas where metal surfaces come into contact, such as gears or joints, and it acts as a barrier, absorbing excess forces and preventing direct metal-to-metal contact. Its design incorporates materials with high abrasion resistance, ensuring longevity and sustained protection.

Attributes:
• Effective shock absorption.
• Durable build for longevity.
• High abrasion resistance.

Applications:
The Wear Protector Shear Block is used to safeguard moving parts against friction-related wear and tear, contributing to the longevity and reliable performance of different mechanical systems.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Width (mm): 84
Length (in): 5.63
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0.787
Thickness (mm): 20
Width (in): 3.307
Length (mm): 143
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Width (mm): 84
Length (in): 5.63
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
597-6073 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
597-6073 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
597-6073 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Wear Protector Shear Block is designed to mitigate the impact of friction and protect against wear, it is positioned in areas where metal surfaces come into contact, such as gears or joints, and it acts as a barrier, absorbing excess forces and preventing direct metal-to-metal contact. Its design incorporates materials with high abrasion resistance, ensuring longevity and sustained protection.

Attributes:
• Effective shock absorption.
• Durable build for longevity.
• High abrasion resistance.

Applications:
The Wear Protector Shear Block is used to safeguard moving parts against friction-related wear and tear, contributing to the longevity and reliable performance of different mechanical systems.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 597-6073 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Width (mm): 84
Length (in): 5.63
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0.787
Thickness (mm): 20
Width (in): 3.307
Length (mm): 143
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 597-6073 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন