HomeParti di usuraTaglienti laterali e protezione barra lateraleBlocchi di taglio per la protezione della barra laterale597-6073: Wear Protector Shear Block
Home
Parti di usuraTaglienti laterali e protezione barra lateraleBlocchi di taglio per la protezione della barra laterale
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block

Cat® Wear Protector Shear Block (143 mm L x 84 mm W x 20 mm T)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block
597-6073: Wear Protector Shear Block

Cat® Wear Protector Shear Block (143 mm L x 84 mm W x 20 mm T)
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
Diagramma delle parti per 597-6073
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 597-6073

The Wear Protector Shear Block is designed to mitigate the impact of friction and protect against wear, it is positioned in areas where metal surfaces come into contact, such as gears or joints, and it acts as a barrier, absorbing excess forces and preventing direct metal-to-metal contact. Its design incorporates materials with high abrasion resistance, ensuring longevity and sustained protection.

Attributes:
• Effective shock absorption.
• Durable build for longevity.
• High abrasion resistance.

Applications:
The Wear Protector Shear Block is used to safeguard moving parts against friction-related wear and tear, contributing to the longevity and reliable performance of different mechanical systems.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 597-6073

Unità di misura

USAMetrico
Width (mm): 84
Length (in): 5.63
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0.787
Thickness (mm): 20
Width (in): 3.307
Length (mm): 143
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 597-6073

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto