NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (NPT)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-8129: 1-11-1/2 NPT থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (NPT)

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.3 এবং ISO 17165-2 বিভাগ 6.3 দেখুন।

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট মিলন
কানেক্টরের প্রকার: NPT
উপাদানের বিবরণ: স্টিল পাইপ
দৈর্ঘ্য (mm): 76
থ্রেড: 1-11-1/2-NPT (2X)
দৈর্ঘ্য (in): 3.00
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট মিলন
কানেক্টরের প্রকার: NPT
উপাদানের বিবরণ: স্টিল পাইপ
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPS342CPT372SPT343SPT342
Generator
SR500SR4SR4B
Power Module
PM3412
Off Highway Truck
777G777E777775773785D
Marine Engine
D337F3196C-123616C18C123612C15C280-16C280-12D326FD342C3176C3176BC9.33408B3408C3406B3406C3406E34083406D342
Petroleum Package
CX31-C11ICX31-C9ITH35-C13IC18CX31-C13I
Generator Set
G35163412G3512G3412CG3508G3516CC183408CC273412CC323456C9.33406CG3412
Marine Transmission
7231
Petroleum Engine
C15C18
Locomotive Engine
C18
Cold Planer
PM-565PR-750BPM-565B
Wheel Dozer
854G
Wheel Loader
995994992G994F994D994K994H
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Engine - Machine
3408
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
Gen Set Engine
3406C3406B34123408B3408C3608361634063408
Off-Highway Truck
D10R
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
3176C3176BD320AC183406E3406CD342340631963408E3408B3408CC-12C-15C-10C-16C93456C-9C11C13C15D342C
Quarry Truck
777E
Wheel Feller Buncher
HA770TK370TK380543HA870533
Truck
785789775G793775F773G LRC793B789D777C777B789B777D777G777F775G OEM772773G773F775G LRC773G OEM785C785D785B
Tractor
776D776C776B784C784B
Gas Engine
G3612G3616G3606G342CG353DG3512G3516G3508
আরও দেখুন
Pumper
SPS342CPT372SPT343SPT342
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6B-8129 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6B-8129 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6B-8129 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6B-8129 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট মিলন
কানেক্টরের প্রকার: NPT
উপাদানের বিবরণ: স্টিল পাইপ
দৈর্ঘ্য (mm): 76
থ্রেড: 1-11-1/2-NPT (2X)
দৈর্ঘ্য (in): 3.00
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6B-8129 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SPS342 CPT372 SPT343 SPT342

GENERATOR

SR500 SR4 SR4B

POWER MODULE

PM3412

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 777E 777 775 773 785D

MARINE ENGINE

D337F 3196 C-12 3616 C18 C12 3612 C15 C280-16 C280-12 D326F D342C 3176C 3176B C9.3 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E 3408 3406 D342

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C11I CX31-C9I TH35-C13I C18 CX31-C13I

GENERATOR SET

G3516 3412 G3512 G3412C G3508 G3516C C18 3408C C27 3412C C32 3456 C9.3 3406C G3412

MARINE TRANSMISSION

7231

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

LOCOMOTIVE ENGINE

C18

COLD PLANER

PM-565 PR-750B PM-565B

WHEEL DOZER

854G

WHEEL LOADER

995 994 992G 994F 994D 994K 994H

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

ENGINE - MACHINE

3408

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771 HA871 TK381 TK371

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3608 3616 3406 3408

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3176C 3176B D320A C18 3406E 3406C D342 3406 3196 3408E 3408B 3408C C-12 C-15 C-10 C-16 C9 3456 C-9 C11 C13 C15 D342C

QUARRY TRUCK

777E

WHEEL FELLER BUNCHER

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

TRUCK

785 789 775G 793 775F 773G LRC 793B 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 775G OEM 772 773G 773F 775G LRC 773G OEM 785C 785D 785B

TRACTOR

776D 776C 776B 784C 784B

GAS ENGINE

G3612 G3616 G3606 G342C G353D G3512 G3516 G3508

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন