Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΆλλα υδραυλικά εξαρτήματα6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΆλλα υδραυλικά εξαρτήματα
6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT
6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT

Ίσιος προσαρμογέας μεταφοράς υγρών (NPT)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT
6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT
6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT
6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT
6B-8129: Ίσιος προσαρμογέας με σπείρωμα 1-11-1/2 NPT

Ίσιος προσαρμογέας μεταφοράς υγρών (NPT)
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
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Τύπος: Ευθεία ένωση
Τύπος συνδετήρα: NPT
Περιγραφή υλικού: Χαλύβδινος σωλήνας
Μήκος (mm): 76
Σπείρωμα: 1-11-1/2-NPT (2X)
Μήκος (ίντσες): 3.00
Material: Carbon Steel
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Τύπος: Ευθεία ένωση
Τύπος συνδετήρα: NPT
Περιγραφή υλικού: Χαλύβδινος σωλήνας
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Pumper
SPS342CPT372SPT343SPT342
Generator
SR500SR4SR4B
Power Module
PM3412
Off Highway Truck
777G777E777775773785D
Marine Engine
D337F3196C-123616C18C123612C15C280-16C280-12D326FD342C3176C3176BC9.33408B3408C3406B3406C3406E34083406D342
Petroleum Package
CX31-C11ICX31-C9ITH35-C13IC18CX31-C13I
Generator Set
G35163412G3512G3412CG3508G3516CC183408CC273412CC323456C9.33406CG3412
Marine Transmission
7231
Petroleum Engine
C15C18
Locomotive Engine
C18
Cold Planer
PM-565PR-750BPM-565B
Wheel Dozer
854G
Wheel Loader
995994992G994F994D994K994H
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Engine - Machine
3408
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
Gen Set Engine
3406C3406B34123408B3408C3608361634063408
Off-Highway Truck
D10R
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
3176C3176BD320AC183406E3406CD342340631963408E3408B3408CC-12C-15C-10C-16C93456C-9C11C13C15D342C
Quarry Truck
777E
Wheel Feller Buncher
HA770TK370TK380543HA870533
Truck
785789775G793775F773G LRC793B789D777C777B789B777D777G777F775G OEM772773G773F775G LRC773G OEM785C785D785B
Tractor
776D776C776B784C784B
Gas Engine
G3612G3616G3606G342CG353DG3512G3516G3508
Προβολή περισσότερων
Pumper
SPS342CPT372SPT343SPT342
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6B-8129
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό