Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
XQ425D1250C13 XQ375C32 GEN SETD1000C18C27C323516C3516BD800
Marine Powertrain
C12
Hydraulic Control
193B173B183B
Engine
C32 MARINE
Track Loader
933C931C II935C983935B953C939933931931B931C939C935C II
Petroleum Transmission
TH48-E80
Locomotive Engine
C32
Petroleum Engine
C32C13C11C273512CC7
Petroleum Gen Set
C27C32
Wheel Loader
994K950
Gen Set Engine
POWER SYSG3412CDE800S
Engine - Machine
C4.4
Ripper
38
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C323176CC273196C-12C-10C73512CC11C13
Truck
785775F797793D777F785G773F785C785D
Logger
227
Spray Ar
CAT WDS
Gas Engine
G3408CG3408
Bulldozer
D5C PATLGP8A8S8U3S5A PAT3PD5C PAT
Feller Buncher
FB518
আরও দেখুন
Pumper
SPF343C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6J-7366 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6J-7366 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6J-7366 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
D3 D8L D9G D3C II D3C III D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C
WHEEL SKIDDER
518 518C
MARINE ENGINE
C18 MARINE 3196 C-12 C18 C12 3176C C32 C32 MARINE
MINING EXCAVATOR
5230
SHEAR-DEMOLITION/SCRAP
S25 S50 S40 S30 S130
PETROLEUM PACKAGE
TH48-E70 CX35-P800
COMPACT TRACK LOADER
299D2 XHP 299D3 XE
GENERATOR SET
XQ425 D1250 C13 XQ375 C32 GEN SET D1000 C18 C27 C32 3516C 3516B D800
MARINE POWERTRAIN
C12
HYDRAULIC CONTROL
193B 173B 183B
ENGINE
C32 MARINE
TRACK LOADER
933C 931C II 935C 983 935B 953C 939 933 931 931B 931C 939C 935C II
PETROLEUM TRANSMISSION
TH48-E80
LOCOMOTIVE ENGINE
C32
PETROLEUM ENGINE
C32 C13 C11 C27 3512C C7
PETROLEUM GEN SET
C27 C32
WHEEL LOADER
994K 950
GEN SET ENGINE
POWER SYS G3412C DE800S
ENGINE - MACHINE
C4.4
RIPPER
3 8
OFF-HIGHWAY TRUCK
D10R
INDUSTRIAL ENGINE
C32 3176C C27 3196 C-12 C-10 C7 3512C C11 C13
TRUCK
785 775F 797 793D 777F 785G 773F 785C 785D
LOGGER
227
SPRAY AR
CAT WDS
GAS ENGINE
G3408C G3408
BULLDOZER
D5C PATLGP 8A 8S 8U 3S 5A PAT 3P D5C PAT
FELLER BUNCHER
FB518
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।