Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.
Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.
Renovované
Nevratné
Sada
Nahrazeno
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
1–2 z 2 výsledků
1–2 z 2 výsledků
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
50-80 L/min (13-21 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
29.2 in
Weight
831.1 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2540-2620 RPM
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
70-130 L/min (18-34 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
30.2 in
Weight
844.4 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2560-2630 RPM