Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
50-80 L/min (13-21 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
29.2 in
Weight
831.1 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2540-2620 RPM
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
70-130 L/min (18-34 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
30.2 in
Weight
844.4 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2560-2630 RPM