DomůMotorKomponenty motoruHlavy válců a jejich komponentyHlavy válců206-1564: SK HLAVY-VÁL
DomůMotorKomponenty motoruHlavy válců a jejich komponentyHlavy válců206-1564: SK HLAVY-VÁL
206-1564: SK HLAVY-VÁL

Sestava hlavy válců

Značka: Cat

Obrázky produktů
206-1564: SK HLAVY-VÁL
206-1564: SK HLAVY-VÁL

Sestava hlavy válců

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 206-1564

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 16,55
Šířka (mm): 293,37
Výška (in): 10,1
Délka (mm): 420,37
Výška (mm): 256,54
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 206-1564

PLYNOVÝ MOTOR

G3520B

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3508 G3516B G3520B

GENERÁTOR

SR4B G3520B G3508 G3516B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno