DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky214-1156: Zásuvka

Popis součásti číslo 214-1156

A Deep Length Socket, with a square drive and 6-point configuration, is engineered for optimal performance in professional mechanical tasks. The deep length design allows it to reach recessed fasteners easily, ensuring consistent torque application while preventing slippage. The 6-point feature distributes pressure evenly across the sides of fasteners, reducing wear on both the tool and the fastener itself. Its polished chrome finish offers corrosion resistance and ensures durability even in demanding environments, maintaining performance over extended use.

Attributes:
• Six-point design ensures a strong grip on fasteners, reducing rounding.
• 5/8" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Polished Chrome finish offers protection against rust and corrosion.
• Provided with a 3/8" drive is compatible with standard ratchets and wrenches.

Applications:
A Deep Length Socket is used in mechanical assemblies, primarily to access bolts or nuts located in deep or confined spaces. It works with standard fasteners in equipment maintenance and repair.

Upozornění:Rakovina a reprodukční poškození – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 214-1156

Měrné jednotky

    Drive (in):

    0.375

    Délka (in):

    2,375

    Weight (lb):

    0,181

    Material:

    Steel

    Velikost (in):

    5/8

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno