Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla249-3284: Páka regulátoru
DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla249-3284: Páka regulátoru
249-3284: Páka regulátoru

Ovládací páka páky Cat® Governor pro nastavení otáček motoru zevnitř kabiny obsluhy

Značka: Cat

Obrázky produktů
249-3284: Páka regulátoru
249-3284: Páka regulátoru
249-3284: Páka regulátoru
249-3284: Páka regulátoru
249-3284: Páka regulátoru

Ovládací páka páky Cat® Governor pro nastavení otáček motoru zevnitř kabiny obsluhy

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 249-3284

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost vnějšího závitu: M6 x 1
Délka závitu (mm): 87,0
Délka závitu (in): 3,43
Průměr čepu (mm): 8,0
Průměr čepu (in): 0,32
Přibl. hmotnost (kg): 0,85
Přibl. hmotnost (lb): 1,88
Šířka (mm): 457,2
Délka (in): 24,0
Výška (in): 1,6
Délka (mm): 609,6
Výška (mm): 40,64
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 249-3284

RÝPADLO NAKLADAČ

424D 420D 442D 430D 432D 428D 416D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno