DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru267-1414: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru267-1414: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
267-1414: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE

Střední a dolní sada

Značka: Cat

Obrázky produktů
267-1414: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
267-1414: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
267-1414: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE

Střední a dolní sada

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

7W-5340: Těsnění olejového potrubí motoru o tloušťce 0,8 mm
7W-5340: Těsnění olejového potrubí motoru o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mm
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mmMnožství: 5
3K-0360: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm
3K-0360: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mmMnožství: 3
4K-1388: TĚSNĚNÍ-O-KROUŽKEM-STOR (STOR - O-kroužek s přímým závitem)
4K-1388: TĚSNĚNÍ-O-KROUŽKEM-STOR (STOR - O-kroužek s přímým závitem)Množství: 1
4F-7391: Těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 32,92 mm
4F-7391: Těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 32,92 mmMnožství: 1
5K-9090: Čelní těsnění hydraulického O-kroužku o vnějším průměru 27,22 mm
5K-9090: Čelní těsnění hydraulického O-kroužku o vnějším průměru 27,22 mmMnožství: 2
3P-1156: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 21,82 mm
3P-1156: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 21,82 mmMnožství: 2
8L-2786: 16,36 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem
8L-2786: 16,36 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkemMnožství: 1
3J-7354: Těsnící-O-kroužek s vnitřním průměrem 8,92 mm
3J-7354: Těsnící-O-kroužek s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 1
261-3816: Těsnění olejové pánve o tloušťce 0,82 mm
261-3816: Těsnění olejové pánve o tloušťce 0,82 mmMnožství: 1
4Y-9652: Ploché těsnění krytu válce motoru o tloušťce 0,7 mm
4Y-9652: Ploché těsnění krytu válce motoru o tloušťce 0,7 mmMnožství: 3
7C-0358: Ploché těsnění zátky pro plnění motorového oleje o tloušťce 0,8 mm
7C-0358: Ploché těsnění zátky pro plnění motorového oleje o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
7W-2426: Ploché těsnění pro upevnění krytu
7W-2426: Ploché těsnění pro upevnění krytuMnožství: 1
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mmMnožství: 2
4F-9653: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 46,99 mm
4F-9653: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 46,99 mmMnožství: 1
2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 16 z 16
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 267-1414
Sada obsahuje: Protiprachový kryt, zátka, upevňovací prvek, plochá těsnění, hřídelová těsnění
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 267-1414

LODNÍ MOTOR

3116

KOLOVÝ NAKLADAČ

960F 938G 950F 950F II

RÝPADLO

330-A 322B L 325B LN 325-A FM L 325B L 320B 320-A S 320C E240C E240B 320-A N E200B 325-A 214B FT 325 L 322B LN 320B S 320B N 320B L 325 LN 325-A L 322 LN 322B 320-A 322-A 320 L 322 L EL240B 325B EL240C EL200B 322-A N 325C 224B

KLADIVO

PH126

REPASOVANÝ MOTOR

C-12

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3126

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CB-634C CP-533C CS-583 CS-533C CB-634 CS-563 CS-563C CP-563C CS-583C CS-531C CP-533

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

TH35-E81

PODVOZEK

OEMS

FINIŠER

BG-2455C AP-1050B AP-1055B BG-260C BG-245C

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38G IT38F IT28F

PÁSOVÝ NAKLADAČ

953C 963C

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3116

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno