Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky
DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky
294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky

Cat® Transmission Output Shaft Wave Spring maintains consistent axial force and spacing between transmission components for smooth rotational function

Značka: Cat

Obrázky produktů
294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky
294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky
294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky
294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky
294-9813: Vlnová pružina výstupního hřídele převodovky

Cat® Transmission Output Shaft Wave Spring maintains consistent axial force and spacing between transmission components for smooth rotational function

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 294-9813

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Spring Type: Wave
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 76,8
Inside Diameter (mm): 66,6
Outside Diameter (in): 3,023
Inside Diameter (in): 2,622
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 294-9813

PŘEVODOVKA

OEMPG115

RÝPADLO NAKLADAČ

415 416 434 430 432 450 420XE 420F2 444F2 427F2 428F2 428F 428 436C 420D 432E 444F 444 420E 430D 432F 442E 434E 434F 444E 440 420 416C 428E 432F2 430F2 434F2 450E 450F 420F 430E 430F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno