DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska2G-8824: Ložisko Os
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska2G-8824: Ložisko Os
2G-8824: Ložisko Os

Přímé kluzné ložisko

Značka: Cat

Obrázky produktů
2G-8824: Ložisko Os
2G-8824: Ložisko Os

Přímé kluzné ložisko

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2G-8824

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,76
Outside Diameter (mm): 62,0
Outside Diameter (in): 2,44
Overall Length (mm): 35,0
Overall Length (in): 1,38
materiál: Ocel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Přibližná celková délka (mm): 35,0
Vnější drážka: Ano
Vnitřní drážka: Ano
Přibližný vnitřní průměr (mm): 45,0
Přibližný vnější průměr (mm): 62,0
Příčné otvory: Ano
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2G-8824

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

902 908 906

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno