DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm
304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm

Cat® Fuel Hose Support Bracket secure mounting and support of fuel hoses, ensures proper positioning and protection of fuel hoses within the engine

Značka: Cat

Obrázky produktů
304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm
304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm
304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm
304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm
304-3588: Podpěrný držák palivové hadice o tloušťce 6 mm

Cat® Fuel Hose Support Bracket secure mounting and support of fuel hoses, ensures proper positioning and protection of fuel hoses within the engine

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 304-3588
materiál: uhlíková ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 304-3588

PÁSOVÝ DOZER

D10T

NÁKLADNÍ VOZIDLO

775F 773F 777F

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD55B AD60

MOTOR PRO STROJE

C27

KOLOVÝ DOZER

844H 854K

KOLOVÝ NAKLADAČ

990H 993K 992K

MOTOR

C27 INDUSTRIAL

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

D10R

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno