DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm
337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm

Cat® 183 mm dlouhá hrbová hadice pro vzduchové nabíjení

Značka: Cat

Obrázky produktů
337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm
337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm
337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm
337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm
337-5340: Hadice s vyboulením o vnitřním průměru 127 mm

Cat® 183 mm dlouhá hrbová hadice pro vzduchové nabíjení

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 337-5340

Popis:
Hrbová hadice je také známá jako hrbový konektor, který se používá k připojení dvou komponent systému přívodu vzduchu. Primárně se používá k připojení potrubí nebo trubky sání vzduchu k sacímu potrubí nebo jiným součástem motoru. Je navržen tak, aby umožňoval ohýbání hadice a přizpůsoboval se pohybu motoru a vibracím při zachování bezpečného spojení. Je navržen tak, aby zajišťoval těsné a těsné spojení mezi komponentami sání vzduchu.

Vlastnosti:
• Odolává teplotám -55 °C až +260 °C.
• Odolává různým tlakovým rozsahům.
• Navržen tak, aby bylo odolné proti opotřebení, roztržení a degradaci.

Použití:
Hadice s vyboulením zajišťuje účinný přenos čistého vzduchu pro spalování a zajišťuje optimální provoz motoru.

Zobrazit více
V??aha k produktu Sestava hadice CatΠ
Nesprávná volba kombinace hadic a spojek vede ke ztrátě záruky a může mít za následek vážné zranění nebo smrt, poškození majetku nebo selhání komponenty a systému stroje.
Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 337-5340
materiál: SILIKONOVÁ PRYŽ
Vnitřní průměr (mm): 127,0
Provozní teplota: −55 °C AŽ 260 °C
Použití: PŘIPOJENÍ NA SYSTÉM MOTORU
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 337-5340

NÁKLADNÍ VOZIDLO

797F

MOTOR

C175-20

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

C32 C27

MOTOR PRO GENERÁTORY

DE1100 DE800S

SADA PRO TĚŽBU ROPY

TH48-E70

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

798 AC

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C32 C15 C27 C18

GENERÁTOR

C32B C32 GEN SET DE1500 DE1400 D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 XQP1100 D1500 C32 GENSET D800

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno