Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině342-8127: Sestava cívky výparníku
DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině342-8127: Sestava cívky výparníku
342-8127: Sestava cívky výparníku

Sestava cívky výparníku Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
342-8127: Sestava cívky výparníku
342-8127: Sestava cívky výparníku

Sestava cívky výparníku Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 342-8127

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 20,0
Celková délka (mm): 508,0
Celková šířka (in): 8,5
Celková šířka (mm): 215,9
Celková výška (mm): 190,5
Celková výška (in): 7,5
Material: Alloy Aluminum,Alloy Mixed: Metal
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 342-8127

KLOUBOVÝ DAMPR

740C 730C 740B 745C 735C 725C 735B

NÁKLADNÍ VOZIDLO

772G 770G 772G OEM 770G OEM

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

770G 772G

EJEKTOR

730C2 EJ 730C 740B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno