Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaZákladní komponentyJističe a pojistky365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti
DomůElektroinstalace a elektronikaZákladní komponentyJističe a pojistky365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti
365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti

Čepová hřídel Cat® odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti

Značka: Cat

Obrázky produktů
365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti
365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti
365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti
365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti
365-8194: Čepová hřídel odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti

Čepová hřídel Cat® odléváná z tvárné litiny výstřední hmotnosti

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 365-8194

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 255,0
Délka (in): 3,42
Velikost závitu (mm): M6 x 1
Vnitřní průměr (mm): 76,2
Délka (mm): 87,0
Vnější průměr (in): 10,0
Popis materiálu: litina
Vnitřní průměr (in): 3,0
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 365-8194

TANDEMOVÝ VÁLEC

CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CB1.8 CB2.7 CB1.7 CB2.5 CC2.6 CC2.7 CB2.9

VIBRAČNÍ VÁLEC

CB1.8 CB1.7

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB-22B CB2.5 CB22B CB2.5 GC

VIBRAČNÍ DESKA

CC-34B CC-24B CB-34B XW CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno