DomůPodvozekKomponenty pásůSkupiny pásů395-1046: Skupina pásu
DomůPodvozekKomponenty pásůSkupiny pásů395-1046: Skupina pásu
395-1046: Skupina pásu

Skupina kluzného ložiska pásu (extrémní podmínky, jedna záběrová lišta, pozitivní aretační čepy (PPR))

Značka: Cat

Obrázky produktů
395-1046: Skupina pásu
395-1046: Skupina pásu

Skupina kluzného ložiska pásu (extrémní podmínky, jedna záběrová lišta, pozitivní aretační čepy (PPR))

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 395-1046

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Počet úseků pásu: 41,0
Šířka desky pásu (mm): 810,0
Typ desky pásu: Extrémní provoz, jedna záběrová lišta
Rozteč pásu (in): 12,5
Velikost šroubu (mm): 1 3/8
Velikost šroubu (in): 1 3/8
Rozteč pásu (mm): 317,5
Šířka desky pásu (in): 31,89
Bushing Inside Diameter (in): 4.331
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 110
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 395-1046

PÁSOVÝ DOZER

D11T D11

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno