Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyOtěrové desky bočního panelu423-5507: DESKA OTĚR
DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyOtěrové desky bočního panelu423-5507: DESKA OTĚR
423-5507: DESKA OTĚR

Značka: Cat

Obrázky produktů
423-5507: DESKA OTĚR
423-5507: DESKA OTĚR
423-5507: DESKA OTĚR
423-5507: DESKA OTĚR
423-5507: DESKA OTĚR

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 423-5507

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Position: Outer
Height (in): 17,008
Height (mm): 432,0
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,472
Length (mm): 1 234,8
Length (in): 48,614
Material: Abrasion Resistant Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 423-5507

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno