Caterpillar
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
442-5287: Sada pro řazení Recline

442-5287: Sada pro řazení Recline

Náhradní sada, která zajišťuje oporu čepu a zajištění pro nastavení sklonu opěradla sedačky

Značka: Cat

Obrázky produktů

442-5287: Sada pro řazení Recline
442-5287: Sada pro řazení Recline
442-5287: Sada pro řazení Recline
442-5287: Sada pro řazení Recline

442-5287: Sada pro řazení Recline

Náhradní sada, která zajišťuje oporu čepu a zajištění pro nastavení sklonu opěradla sedačky

Značka: Cat

Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace,

.

Popis součásti číslo 442-5287

Popis:
Sedačky Cat jsou navrženy tak, aby poskytovaly ergonomické sezení pro obsluhující personál stroje. Odpružená sedadla poskytují systém odpružení tlumící nárazy a přizpůsobují se tak, aby obsluha pohodlně dosáhla na ruční a nožní ovládací prvky. Sady umožňují snadný servis, opravu nebo výměnu systémů odpružených sedaček přímo v terénu. Kvalita, kterou od svého zařízení očekáváte.

Atributy:
Sada obsahuje hřídel nastavování polohy s montážními prvky.
Aplikace:
Slouží k opravě nebo výměně sestavy hřídele nastavení polohy používané u robustních systémů odpružených sedaček Cat. Další informace získáte ve své příručce majitele. Případně se obraťte na svého místního prodejce společnosti Cat.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 442-5287

Měrné jednotky

    Celková délka (in):

    16,3

    Popis materiálu:

    ocel

    Material:

    Carbon Steel

Modely kompatibilní se součástí číslo 442-5287

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45B AD60 AD55 AD30

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

771D 775D

KOLOVÝ DOZER

834B 834K 854K

KOLOVÝ NAKLADAČ

966F II 960F 972K 972M 962H 950H 950K 962K 938G II 993K 924F 988K 980K 992K 966H 966K 970F 994H 950F II

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836K 826C 826H

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G D10R

KLADEČ TRUBEK

PL83 PL87 PL72 PL61

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

D5HTSK II D4HTSK III

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D7R D6T LGP D5K LGP D8T D4K LGP D4K2 LGP D8R D10T2 D6K XL D9T D3K2 XL D9R D6N LGP D4K XL D4H III D4H XL D5K2 LGP D3C III D4C III D6T XW D3G D3K2 LGP D6T XL D10N D5C III D4G D4H D5K XL D10R D10T D6N OEM D11N D5K2 XL D3K XL D11T D5G D6N XL D6N D4K2 XL D7E LGP D7E D3K LGP D6K LGP

NÁKLADNÍ VOZIDLO

775G 775F 797 793F OEM 775D 770G 793B 793C 795F AC 789C 777C 789B 777D 772G 775G OEM MT4400D AC 793F XQ 772 773D 773G 797F 770 773F 775G LRC 773G OEM 769D 785C 785D 797B 785B

KOLOVÝ TRAKTOR

623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 631G 637G

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535D 545D 555D 525D

TAHAČ

776D 776C 784C 784B

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT24F IT28F

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973D 963D 953D 939 933

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14M

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627K 613G 623K LRC 623K 621K

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno