DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky469-4285: Plochá kulatá podložka
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky469-4285: Plochá kulatá podložka
469-4285: Plochá kulatá podložka

Podložka Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
469-4285: Plochá kulatá podložka

Podložka Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 469-4285

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ podložky: Nespecifikováno
Vnější průměr (mm): 99 999,99
Vnitřní průměr (mm): 99 999,99
Tloušťka (mm): 99 999,99
Vnitřní průměr (in): 3 937,008
Vnější průměr (in): 3 937,008
Tloušťka (in): 3 937,008
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 469-4285

GENERÁTOR

C4.4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno