Domů504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
Domů504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler

Cat® Radiator & Hydraulic Oil Cooler for regulating the temperature of the fluids in the engine

Značka: Cat

Obrázky produktů
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler

Cat® Radiator & Hydraulic Oil Cooler for regulating the temperature of the fluids in the engine

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 504-2805

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Height (in): 30,82
Overall Height (mm): 782,8
Overall Length (in): 25,26
Overall Length (mm): 641,5
Overall Width (in): 8,12
Overall Width (mm): 206,3
Weight (kg): 13,7
Weight (lb): 30,2
Material: Polyester Plastic,Alloy Aluminum
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 504-2805

RÝPADLO NAKLADAČ

426 424 426 F2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno