Domů509-6291: Přední vložené kolo pro hydraulické seřizování pásu
Domů509-6291: Přední vložené kolo pro hydraulické seřizování pásu
509-6291: Přední vložené kolo pro hydraulické seřizování pásu

Cat® Adjustment-Gd

Značka: Cat

Obrázky produktů
509-6291: Přední vložené kolo pro hydraulické seřizování pásu
509-6291: Přední vložené kolo pro hydraulické seřizování pásu

Cat® Adjustment-Gd

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 509-6291

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hmotnost (kg): 23,74
Hmotnost (lb): 52,34
materiál: Uhlíková Ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 509-6291

RÝPADLO

320-A 325-A 320 L 320N 322 L 325 L 325-A L 320-A L 325-A FM L 325B 325B L 322-A L 320-A S 320B LL 320B FM LL 320-A N

ZAPISOVAČ DAT

322C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno