Vyhledejte vhodné tovární díly a zobrazte schémata těchto dílů.
Hliníkový píst voliče Cat® použitý v regulačním ventilu převodovky
Cat® Volič a distanční podložka tlakového regulačního ventilu poskytují přesné vyrovnání ventilů pro efektivní hydraulické řízení tlaku
Vymezovací podložka Cat® (pro přepínací a regulační ventil)
Těleso voliče Cat® z šedé litiny používané ve ventilech v převodovce
Cat® Zátka se sítkem s plastovým otvorem pro volič převodovky a tlakové regulační ventily
Cat® Distanční podložka pro přesné rozestupy a vyrovnání voliče převodovky a tlakového řídicího ventilu
Cat® Přítlačný závod pro regulační ventily a ventily voliče
Hnědá clona Cat® pro motorové gradery Volič převodovky a regulační ventil tlaku
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat® Distanční podložka pro přesné rozestupy a vyrovnání voliče převodovky a tlakového řídicího ventilu
Cat® Distanční podložka pro přesné rozestupy a vyrovnání voliče převodovky a tlakového řídicího ventilu
Hnědá clona Cat® pro motorové gradery Volič převodovky a regulační ventil tlaku
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat® Přidržovač pružiny ventilu voliče převodovky
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat® Svazek snímače otáček převodovky pro hydraulické ovládání převodovky a ventil voliče
Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.
Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.
Renovované
Nevratné
Sada
Nahrazeno
1–16 z 239 výsledků
1–16 z 239 výsledků
Cat
Průměr (in)
1,19
Popis materiálu
Hliník
Délka (in)
2,95
Vnější průměr (in)
1,186
materiál
hliník
Hmotnost (lb)
0,1
Cat
Tloušťka (in)
0,06
Vnější průměr (in)
0,81
Popis materiálu
Ocel
Material
Carbon Steel
Cat
Tloušťka (in)
0,03
Průměr (in)
0,59
Popis materiálu
Ocel
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
Popis materiálu
litina
Celková délka (in)
11,06
Celková šířka (in)
9,96
Celková výška (in)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Cat
Typ
Povlakovaná ocel
Washer Type
Flat
Vnější průměr (in)
0,812
materiál
Podložková Ocel,uhlíková ocel
Délka (in)
0,062
Vnitřní průměr (in)
0,125
Tvar středového otvoru
bez závitu
Thickness (in)
0,063
Cat
Výška (in)
0,03
Vnější průměr (in)
3,5
Vnitřní průměr (in)
2,5
Material
Alloy Steel
Cat
Popis materiálu
Ocel
Standardní barva
Zelená
Vnější průměr (in)
0,433
Délka (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
Typ
Povlakovaná ocel
Washer Type
Flat
Vnější průměr (in)
0,812
materiál
Podložková Ocel,uhlíková ocel
Délka (in)
0,009
Coating
Zinc Plated
Vnitřní průměr (in)
0,125
Tvar středového otvoru
bez závitu
Thickness (in)
0,01
Cat
Typ
Povlakovaná ocel
Washer Type
Flat
Vnější průměr (in)
0,812
materiál
Podložková Ocel,uhlíková ocel
Délka (in)
0,035
Coating
Zinc Plated
Vnitřní průměr (in)
0,125
Tvar středového otvoru
bez závitu
Thickness (in)
0,035
Cat
Popis materiálu
Ocel
Standardní barva
hnědá
Vnější průměr (in)
0,433
Délka (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
materiál
Ocel
Vnitřní průměr (in)
0,51
Vnější průměr (in)
0,73
Celková délka (in)
0,516
Průměr příruby (in)
1,161
Tloušťka břitu (in)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat
Cat