Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14
Domů
HydraulikaOstatní hydraulické komponenty
030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14
030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14

Special 90° kolenový adaptér pro vstřikovací potrubí paliva Cat® usnadňuje efektivní dodávku paliva pro konzistentní výkon motoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14
030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14
030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14
030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14
030-7949: Speciální kolenový adaptér 90° se závitem 7/8-14

Special 90° kolenový adaptér pro vstřikovací potrubí paliva Cat® usnadňuje efektivní dodávku paliva pro konzistentní výkon motoru

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Související díly
2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

Cat®Těsnicí kroužek Stor (SAE 7/8-14) (skupina čerpadel, brzda, řídicí skupina)

Zkontrolovat cenu
6V-3251: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
6V-3251: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

O-kroužkové těsnění Cat® pro koncovku konektoru STOR 7/8-14

Zkontrolovat cenu
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

Pryžové těsnění O-kroužek Cat® na konec konektoru STOR 7/8-14"

Zkontrolovat cenu
2M-9780
2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
Zkontrolovat cenu
6V-3251
6V-3251: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
Zkontrolovat cenu
238-5081
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno