Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
053-6845: Nosný držák s tloušťkou 1,6 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyZávěsy053-6845: Nosný držák s tloušťkou 1,6 mm

053-6845: Nosný držák s tloušťkou 1,6 mm

Cat® 1.6mm Thick Steel Supporting Bracket used in Hood

Značka: Cat

fallback-image

053-6845: Nosný držák s tloušťkou 1,6 mm

Cat® 1.6mm Thick Steel Supporting Bracket used in Hood

Značka: Cat

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno