DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru
077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru

Cat® Rotor Drive Planetary O Ring Seal prevents leaks and maintains proper lubrication within the planetary gear mechanism

Značka: Cat

Obrázky produktů
077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru
077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru
077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru
077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru
077-2978: Těsnicí O-kroužek planetového pohonu rotoru

Cat® Rotor Drive Planetary O Ring Seal prevents leaks and maintains proper lubrication within the planetary gear mechanism

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 077-2978

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 99 999,99
Vnitřní průměr (mm): 99 999,99
Průměr v průřezu (in): 3 937,008
Vnitřní průměr (in): 3 937,008
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 077-2978

ROTARY MIXER

RM500B

FINIŠER

BG-260C BG-2455C AP-1055B AP-1000 AP-1000B

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM500 RM500B RM400 RM-350B SM-350 RM500B RM-500 RM-350B RM-350 RM400

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno