Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu087-5845: Čep pákového mechanismu
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu087-5845: Čep pákového mechanismu
087-5845: Čep pákového mechanismu

Čep spojovacího mechanismu Cat®, průměr 3,15 palce x délka 16,77 palce

Značka: Cat

Obrázky produktů
087-5845: Čep pákového mechanismu
087-5845: Čep pákového mechanismu
087-5845: Čep pákového mechanismu
087-5845: Čep pákového mechanismu
087-5845: Čep pákového mechanismu

Čep spojovacího mechanismu Cat®, průměr 3,15 palce x délka 16,77 palce

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 087-5845

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ čepu: Čep s hlavou
materiál: Ocel
Pokování: Povrchová úprava tvrdochrom
Průměr čepu (mm): 80,0
Průměr čepu (in): 3,15
Délka (mm): 426,0
Délka (in): 16,77
Pomoc při demontáži / funkce: Bez otvoru pro stahovák
Overall Length (mm): 445,0
Overall Length (in): 17,52
Diameter (mm): 79,85
Diameter (in): 3,144
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 087-5845

RÝPADLO

320B S 318B N 320B N 320B L 320C L 325 LN 322-A LN 322B L 345B II 345B L 320N 325-A LN 318C 320B LU 325-A L 320-A L 325-A FM L 325B L 322 LN 325C L 318B 320B 320-A S 320B LL 320C 330C 320-A N 322C 320-A 319D L 322-A 319D LN 325-A 320 L 322 L 325 L 319D 320C FM 330B L 319C 330D L 321C 322-A L 320B FM LL 325C 345B 320B U 321B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno