Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPřídržné / pojistné kroužky099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPřídržné / pojistné kroužky099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm
099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm

Ocelový pojistný kroužek Cat® pro vnitřní pojistný kroužek válce výložníku

Značka: Cat

Obrázky produktů
099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm
099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm
099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm
099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm
099-0674: Vnitřní pojistný kroužek 144 mm

Ocelový pojistný kroužek Cat® pro vnitřní pojistný kroužek válce výložníku

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 099-0674

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ pojistného kroužku: Vnitřní
Provedení: Zaoblená část
materiál: Ocel
Vnitřní průměr (mm): 144,0
Průměr v průřezu (mm): 3,76
Vnitřní průměr (in): 5,67
Průměr v průřezu (in): 0,148
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 099-0674

RÝPADLO

311D LRR 312B L 312D L 312C L 307 312E L 312-A 313D2 314D LCR 314E CR 312E 314C 312B 312C 312D 314E LCR 313D2 LGP E70B 307-A 314D CR E120B 313B 311B 313D 311C

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307B 307-A

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno