Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMotorKomponenty motoruPísty a ostatní komponenty pístůSestavy válců0R-1572: Sestava sady válců
Domů
MotorKomponenty motoruPísty a ostatní komponenty pístůSestavy válců
0R-1572: Sestava sady válců
0R-1572: Sestava sady válců

Sada válců Cat Reman (3408/3412) (kompresní poměr 14.3:1)

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů
0R-1572: Sestava sady válců
0R-1572: Sestava sady válců
0R-1572: Sestava sady válců
0R-1572: Sestava sady válců
0R-1572: Sestava sady válců

Sada válců Cat Reman (3408/3412) (kompresní poměr 14.3:1)

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Je dostupný originální díl Cat
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 0R-1572

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 6,8
Šířka (mm): 172,72
Výška (in): 18,6
Délka (mm): 172,72
Výška (mm): 472,44
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 0R-1572

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3412 3408B

MOTOR PRO STROJE

3408

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

KOLOVÝ DOZER

834B

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

836

KOLOVÝ NAKLADAČ

988B 988F 992D 992C 990

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB-614

ŘEŠENÍ OEM

3412C

MOTOR PRO GENERÁTORY

PM3412 3412 3408B 3408C 3408 3412C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

771C 775B 769C 773B 772B 768C

KLADEČ TRUBEK

589

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59N 59L 58L 59 58

PÁSOVÝ DOZER

D10N D8L D9R D9L D9N 10 9 8 8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 834U 834S 10U 8A

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3408B 3408C 3412C 3412 3408 3408C 3412C

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3408B 3408 3406B

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

639D 631D 631E 651E 657E 637D 637E 633D 657E

GENERÁTOR

WEG

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno