Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman
DomůMotorKomponenty motoruPísty a ostatní komponenty pístůSestavy válců0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman
Domů0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman

0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman

Sada válců Cat Reman (3300) (kompresní poměr 15,0:1)

Značka:

Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů

0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman
0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman
0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman
0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman

0R-1696: Sestava válce z programu Cat® Reman

Sada válců Cat Reman (3300) (kompresní poměr 15,0:1)

Značka:

Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace,

.

Popis součásti číslo 0R-1696

Popis:
Sady válců Cat Reman, jako je díl # 0R-1696, poskytují další možnost generální opravy motoru s použitím originálních dílů Cat. Sady obsahují vložku válce, píst, kroužky, čep, upínací prvky, ojnici a všechna potřebná těsnění. Dodávají se předem smontované a připravené k instalaci jako celek. Navíc naše speciální nástroje pro manipulaci s horkými díly a techniky oprav mohou ušetřit až hodinu na jeden válec, takže je možné provést celou generální opravu za jeden den. Nová kloubová pouzdra pístu montujeme správnými způsoby montáže pro udržení pouzdra ve vývrtu. Součástí dodávky jsou nové vložky a kroužky pro přesné usazení a hladký chod. Součástí jsou všechny důležité technické aktualizace, a každá položka je přísně testována podle původních specifikací, takže víte, že získáváte skutečnou spolehlivost značky Caterpillar.

Atributy:
• Kupujete si méně prostojů a nižší účty za opravy, což vám pomůže snížit náklady na vlastnictví a provoz.
• Sestavy válců Cat Reman poskytují výkon a spolehlivost nových dílů za zlomek jejich ceny a zároveň snižují dopad na životní prostředí ve srovnání s nákupem nových.
• Všechny výrobky Cat Reman jsou dodávány se stejnou zárukou Caterpillar jako na nové díly. 1
• Značka Cat Reman nabízí okamžitou dostupnost. 2

1 Záruka se může lišit v závislosti na modelu a aplikaci; Mohou platit určitá omezení. Úplné podrobnosti o příslušné záruce od společnosti Caterpillar získáte u autorizovaného prodejce společnosti Cat.
2 Díl nemusí být vždy dostupný ihned na všech prodejních místech.

Doporučené použití:
3300

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 0R-1696

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 0R-1696

BULDOZER

6S 5A 5P 5S 6SU 6A 4A

NAVIJÁK

56 55 56H

PÁSOVÝ DOZER

D5H D6D SR D6D D6E D4E D4E SR D6H D5B

ROZRÝVAČ

951 955 977 6 5 4

KOLOVÝ NAKLADAČ

936 936E 936F 966C 966R 930 930R 930T

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

143 153 141 163 140

MOTOR PRO GENERÁTORY

3304 3304B

MOTOROVÝ GREJDR

12G 130G 120G 140G 14G

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno