Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů0R-2908: Skupina vzduchového kompresoru
Domů0R-2908: Skupina vzduchového kompresoru
0R-2908: Skupina vzduchového kompresoru

Vzduchový kompresor Reman

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
0R-2908: Skupina vzduchového kompresoru
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Vzduchový kompresor Reman

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 0R-2908

Popis:
• Vzduchové kompresory podle potřeby poskytují přívod vzduchu do různých částí motoru.

Atributy:
• Díly Cat® Reman poskytují stejný výkon a spolehlivost jako nové díly za zlomek ceny nového dílu a současně snižují dopad na životní prostředí.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 0R-2908

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (mm): 363,2
Délka (in): 14,3
Šířka (mm): 345,4
Výška (in): 9,4
Výška (mm): 238,8
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 0R-2908

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno