Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla0R-5914: SE REPAS NÁBOJE
Domů
MotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla
0R-5914: SE REPAS NÁBOJE
0R-5914: SE REPAS NÁBOJE

Repasovaný náboj turbodmychadla

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů
0R-5914: SE REPAS NÁBOJE
0R-5914: SE REPAS NÁBOJE

Repasovaný náboj turbodmychadla

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Je dostupný originální díl Cat
Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 0R-5914
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 0R-5914

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 13,3
Šířka (mm): 256,5
Výška (in): 10,1
Délka (mm): 337,8
Výška (mm): 256,5
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 0R-5914

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3304 D330C

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3304 D330C

Zobrazit více
Porovnat alternativní součásti
Délka (in)
Výška (in)
Popis
0R-5914
Tento díl:
0R-5914: SE REPAS NÁBOJE

13,3

10,1

Repasovaný náboj turbodmychadla

7N-7250
Tento díl:
7N-7250: SK NÁBOJE

10,1

14,3

Náboj turbodmychadla

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno