Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in

0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in

Vnější šroub Cat® se šestihrannou hlavou o délce dříku 101,6 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů

0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in
0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in
0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in
0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in

0S-1573: Vnější šestihranný šroub se závitem ½-13 in

Vnější šroub Cat® se šestihrannou hlavou o délce dříku 101,6 mm

Značka: Cat

Související díly

1F-7958: Šestihranná matice 0,5 in

Ocelová šestihranná matice 0,5 in Cat®

5P-8245: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm

Plochá podložka Cat® o vnitřním průměru 13,5 mm × vnější průměr 25.5 mm × tl. 3 mm

7D-1649: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno