DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou
0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou

Šroub se šestihrannou hlavou Cat® je spojovací prvek, který díky svým šestihranným hlavám zajišťuje bezpečné a spolehlivé spoje.

Značka: Cat

Obrázky produktů
0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou
0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou
0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou
0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou
0S-1593: 1/2-20 šroub se šestihrannou hlavou

Šroub se šestihrannou hlavou Cat® je spojovací prvek, který díky svým šestihranným hlavám zajišťuje bezpečné a spolehlivé spoje.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 0S-1593

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 1.25
Bolt Length (mm): 31,75
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Délka záběru (in): 0,125
Grip Length (mm): 3,17
materiál: ocel,Slitina zinku,uhlíková ocel
Povlak: Pozinkované
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 0S-1593

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D342 D343 D348 D349 D346 D398B D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B G398 G399 G379A G379

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD22 AD22

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PR-450C PM-465 PR-450 PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

KOLOVÝ DOZER

834 824B 824

KOLOVÝ NAKLADAČ

950B 950E 988 992 920 992D 992B 980C 992C 930 966D 966E 966R 930R 930T

MOTOR PRO GENERÁTORY

D379B D398B D399

KLADEČ TRUBEK

572G 583K 583H 594H 594 561B 561C

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

528 D5HTSK II D4HTSK III

PÁSOVÝ DOZER

D7F D7G D5 D8H D9E D9G D4D D5B D5E 50 46 44 173 24 119

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1700 II R2900G R1700G R2900

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D337F D379A D379B D399 D342C D349 D346 D348 D398A D398B D342 D343 G3520C G3520E

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518 528 518C 528B 530B 508 FB518

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977D 955C 955H

STABILIZAČNÍ FRÉZA

SM-350 RM-250C RM-350 SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

650B 666 651B 660B 657B 641 651 641B 657 666B

MOTOROVÝ GREJDR

120B 120 12F 12E 140B 140 14E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno